StarTech.com
Neu

1m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Robustes Lightning Kabel| Verstärkt mit Aramidfaser | Extra lange Zugentlastung

Produkt-ID: RUSBLTMM1MBR

  • Laden Sie Ihre Geräte mit einem Kabel auf, das Ihnen nicht im Weg ist und für Ihren Alltag entwickelt wurde
  • Dieses Lightning-Kabel ist mit Aramid-Fasern verstärkt und bietet so Schutz gegen Belastungen durch häufiges Biegen und Verdrehen
  • Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen
Sehen Sie mehr
  • Machen Sie mit diesem MFi-zertifizierten Lightning-Kabel mit einer weichen TPE-Ummantelung flexible Verbindungen verfügbar
  • Dieses robuste, gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt
21,99 € EUR ohne USt
23,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 135 mm [5.3 in]
Produktgewicht 26 g [0.9 oz]
Produkthöhe 5 cm [2 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 160 mm [6.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lightning-Kabel, 1 m

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß
RUSBLTMM1M
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | weiß

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß
RUSBLTMM2M
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | weiß

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
RUSBLTMM2MB
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | schwarz

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
RUSBLTMM1MB
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß
Neu
RUSBLTMM1MWR
1m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Robustes Lightning Kabel| Verstärkt mit Aramidfaser | Extra lange Zugentlastung

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt
2m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
Neu
RUSBLTMM2MBR
2m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Robustes Lightning Kabel| Verstärkt mit Aramidfaser | Extra lange Zugentlastung

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
2m abgewinkeltes Lightning- auf USB-Kabel - Apple MFi zertifiziert- Weiß
RUSBLTMM2MWR
2m abgewinkeltes Lightning- auf USB-Kabel - Apple MFi zertifiziert- Weiß

Robustes Lightning Kabel| Verstärkt mit Aramidfaser | Extra lange Zugentlastung

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt