StarTech.com
Neu

2m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Robustes Lightning Kabel| Verstärkt mit Aramidfaser | Extra lange Zugentlastung

Produkt-ID: RUSBLTMM2MBR

  • Charge your devices with a cable designed to stay out of your way and built to withstand your daily routine.
  • Protected against the stress of frequent twists, this Lightning cable is reinforced with aramid fiber.
  • Extended strain relief tested to tolerate over 10,000+ bend cycles at 180-degree angle.
Sehen Sie mehr
  • Provide flexible connections with this MFi Certified Lightning cable with a soft TPE jacket.
  • Shielded against EMI, this heavy-duty Lightning cable has a metal guard protecting the circuit board.
24,99 € EUR ohne USt
26,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 26.1 mm [1 in]
Produktgewicht 45 g [1.6 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lightning-Kabel, 2 m

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß
RUSBLTMM1M
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | weiß

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß
RUSBLTMM2M
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | weiß

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
RUSBLTMM2MB
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | schwarz

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
RUSBLTMM1MB
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß
Neu
RUSBLTMM1MWR
1m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Robustes Lightning Kabel| Verstärkt mit Aramidfaser | Extra lange Zugentlastung

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt
2m abgewinkeltes Lightning- auf USB-Kabel - Apple MFi zertifiziert- Weiß
RUSBLTMM2MWR
2m abgewinkeltes Lightning- auf USB-Kabel - Apple MFi zertifiziert- Weiß

Robustes Lightning Kabel| Verstärkt mit Aramidfaser | Extra lange Zugentlastung

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
1m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
Neu
RUSBLTMM1MBR
1m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Robustes Lightning Kabel| Verstärkt mit Aramidfaser | Extra lange Zugentlastung

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt