StarTech.com

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Grün - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

Produkt-ID: USBLT1MGN

  • Elegantes grünes Design
  • Umkehrbarer Lightning-Anschluss
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
19,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28/32 AWG
Farbe Grün
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 21.6 g [0.8 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 68.8 g [2.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1m grünes Apple Lightning-Anschluss-auf-USB-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Gelb - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MYL
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Gelb - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Blau - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBL
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Blau - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Pink - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MPK
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Pink - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt