StarTech.com

5m Multimode 62,5/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - LC

Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an

Produkt-ID: FIBLCLC5

  • Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
  • LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
  • Immun gegenüber elektrischen Interferenzen
17,99 € EUR ohne USt
19,43 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Faseroptikgröße 62.5/125
Feuerwiderstandssklasse LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Leistung
Faseroptikklassifizierung OM1
Faseroptiktyp Multimodus
Kabelnennwerte 1Gbps / 10Gbps
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Faseroptik LC Stecker
Steckverbinder B 1 - Faseroptik LC Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Orange
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 71 g [2.5 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 5 m [16.4 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 80 g [2.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5 m Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel LC-LC

Zertifikate