StarTech.com

7 m Multimode-Duplex-LWL-Patchkabel von OM4 LC auf LC

Türkis Glasfaserkabel | 50/125 | 40GBase-SR4 | 100GBase-SR10 | LSZH

Produkt-ID: 450FBLCLC7

  • Zuverlässige Verbindung mit SFP+- und QSFP+-Transceivern in 40 und 100 Gigabit-Netzwerken
  • Bietet hohe Bandbreite dank laseroptimierter Multimode-Faser (LOMMF)
  • Einfacher Anschluss an VCSEL- und LED-Quellgeräte
Sehen Sie mehr
  • Abwärtskompatibel mit vorhandenen 50/125-Geräten
  • Hergestellt mit einer raucharmen, halogenfreien, schwer entflammbaren Umhüllung für eine sichere Verbindung
46,99 € EUR ohne USt
50,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Faseroptikgröße 50/125
Feuerwiderstandssklasse LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Leistung
Faseroptikklassifizierung OM4
Faseroptiktyp Multimodus
Kabelnennwerte 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Max. Datenübertragungsrate 100Gbps
Wellenlänge 850nm
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Faseroptik LC Stecker
Steckverbinder B 1 - Faseroptik LC Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Aqua
Kabellänge 7 m [23 ft]
Produktbreite 0 mm [0 in]
Produktgewicht 94 g [3.3 oz]
Produkthöhe 0 mm [0 in]
Produktlänge 7 m [23 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 104 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Glasfaserkabel, 7 m

Zertifikate

Verwandte Produkte

Türkis OM4 Duplex Multimode Glasfaserkabel - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 1m
450FBLCLC1
Türkis OM4 Duplex Multimode Glasfaserkabel - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 1m

Schließen Sie 40GBase-SR4-, 100GBase-SR10-, SFP+- und QSFP+-Transceiver in 40 und 100 Gigabit-Netzwerken an

23,99 € ohne USt
25,91 € mit USt
Türkis OM4 Duplex Multimode Glasfaserkabel - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 2m
450FBLCLC2
Türkis OM4 Duplex Multimode Glasfaserkabel - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 2m

Schließen Sie 40GBase-SR4-, 100GBase-SR10-, SFP+- und QSFP+-Transceiver in 40 und 100 Gigabit-Netzwerken an

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
Türkis OM4 Duplex Multimode Glasfaserkabel - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 3m
450FBLCLC3
Türkis OM4 Duplex Multimode Glasfaserkabel - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 3m

Schließen Sie 40GBase-SR4-, 100GBase-SR10-, SFP+- und QSFP+-Transceiver in 40 und 100 Gigabit-Netzwerken an

31,99 € ohne USt
34,55 € mit USt
15 m Multimode-Duplex-Glasfaser-Patchkabel von OM4 LC auf LC
450FBLCLC15
15 m Multimode-Duplex-Glasfaser-Patchkabel von OM4 LC auf LC

Türkises Glasfaserkabel | 50/125 | 40GBase-SR4 | 100GBase-SR10 | LSZH

75,99 € ohne USt
82,07 € mit USt
10 m Multimode-Duplex-LWL-Patchkabel von OM4 LC auf LC
450FBLCLC10
10 m Multimode-Duplex-LWL-Patchkabel von OM4 LC auf LC

Türkis Glasfaserkabel | 50/125 | 40GBase-SR4 | 100GBase-SR10 | LSZH

57,99 € ohne USt
62,63 € mit USt