StarTech.com

Cat5e RJ-45 Steckverbinder 50 St. - Großpackung RJ45 Modularstecker

Begrenzen Sie Cat5 Kabel auf die exakt erforderliche Länge

Produkt-ID: CRJ4550PK

  • 50x Cat 5e-RJ45-Modular-Stecker
  • Konzipiert für alle Cat5e-Patchkabel
27,99 € EUR ohne USt
30,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - RJ-45 Stecker
Physische Eigenschaften
Produktgewicht 80 g [2.8 oz]
Produktlänge 21 mm [0.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 50
Versandgewicht (Verpackung) 85 g [3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Cat5e-RJ45-Litzen-Modular-Steckverbinder - 50 St. Packung

Zertifikate