StarTech.com

1m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu

Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien

Produkt-ID: SCNM9FM1MBK

  • 1x DB9-Buchse
  • 1x DB9-Stecker
  • Hochwertige Abschirmung verhindert EMI-Interferenz
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 7
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 34 mm [1.3 in]
Produktgewicht 79 g [2.8 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 225 mm [8.9 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 84 g [3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
SCNM9FM2MBK
2m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu

Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt