StarTech.com

15m Klettkabelbinder - Rot

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

Produkt-ID: HKLP50RD

  • Müheloses Kabel-Management mit Klettverschluss-Befestigungsgewebe
  • Kann bequem auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten werden
  • Vielseitige Befestigungslösung für starken, strapazierfähigen Halt
24,99 € EUR ohne USt
26,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Produktbreite 19.000
Produktgewicht 229.000
Produkthöhe 2.380
Produktlänge 1543 cm [607.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 20.000
Package Length 250.000
Package Width 330.000
Versandgewicht (Verpackung) 252.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15,2-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, rot

Zertifikate

Verwandte Produkte

30,4m Klettkabelbinder - Gelb
HKLP100YW
30,4m Klettkabelbinder - Gelb

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
30,4m Klettkabelbinder - Grün
HKLP100GN
30,4m Klettkabelbinder - Grün

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
15m Klettkabelbinder - Gelb
HKLP50YW
15m Klettkabelbinder - Gelb

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
15m Klettkabelbinder - Grün
HKLP50GN
15m Klettkabelbinder - Grün

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
7,6m Klettkabelbinder - Blau
HKLP25BL
7,6m Klettkabelbinder - Blau

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
7,6m Klettkabelbinder - Rot
HKLP25RD
7,6m Klettkabelbinder - Rot

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
7,6m Klettkabelbinder - Gelb
HKLP25YW
7,6m Klettkabelbinder - Gelb

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
7,6m Klettkabelbinder - Grün
HKLP25GN
7,6m Klettkabelbinder - Grün

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
30,4m Klettkabelbinder - Blau
HKLP100BL
30,4m Klettkabelbinder - Blau

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
30,4m Klettkabelbinder - Rot
HKLP100RD
30,4m Klettkabelbinder - Rot

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
15m Klettkabelbinder - Blau
HKLP50BL
15m Klettkabelbinder - Blau

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt