StarTech.com

45 cm internes 5pin USB IDC Mainboard Header Kabel - Buchse/Buchse

Schließen Sie einen Frontblenden-USB-Hub oder Kartenleser direkt an einen Hauptplatine-Header an.

Produkt-ID: USBINT5PIN

  • Nutzt standardmäßige USB 2.0-Pol- und Farbzuweisungen
  • 45 cm lang
1,99 € EUR ohne USt
2,15 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 5
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IDC (5-polig, Mainboard-Header) Buchse
Steckverbinder B 1 - IDC (5-polig, Mainboard-Header) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.5 ft]
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produktlänge 0.5 m [1.5 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 19 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 45 cm IDC 5-poliges internes USB-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse
USBMBADAPT
15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse

Schließen Sie interne USB-Geräte direkt an den Motherboard-Header-Anschluss an

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
2 Port USB Motherboard Header Adapter
USBMBADAPT2
2 Port USB Motherboard Header Adapter

Schließen Sie zwei interne USB-Geräte direkt an den Mainboard-Header-Anschluss an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
30cm USB 2.0 Blendenmontage Kabel - USA A auf Mainboard Pfostenstecker Buchse - Bu/Bu
USBPNLAFHD1
30cm USB 2.0 Blendenmontage Kabel - USA A auf Mainboard Pfostenstecker Buchse - Bu/Bu

Verbinden Sie einen USB-Port für Blendenmontage mit Ihrem Hauptplatine-Header.

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
USB 2.0 Kabel Verlängerung intern 5 pol - Pfostenbuchse auf Pfostenbuchse 60cm
USBINT5PIN24
USB 2.0 Kabel Verlängerung intern 5 pol - Pfostenbuchse auf Pfostenbuchse 60cm

Schließen Sie einen Frontblenden-USB-Hub oder Kartenleser direkt an einen Hauptplatine-Header-Anschluss an.

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt