Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

1m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel

Produkt-ID: USBAMB1MD

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

Merkmale
  • 1x USB ‘A’-Stecker

  • 1x abwärtsgewinkelter USB Mini B-Stecker

  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s

Mehr Merkmale . . .
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € mit USt

ID: USBAMB1MD

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das 1 m lange USB-abwärtsgewinkelte Mini USB-Kabel USBAMB1MD ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Mini USB 2.0-Mobilgeräten (Smartphones, Digitalkameras, GPS-Geräten, mobilen Festplatten usw.) und Ihrem PC oder Mac®-Computer für Alltagsaufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen.

Dank des abwärtsgewinkelten Mini USB-Anschlusses können Sie auf Ihre Mini USB-Geräte zugreifen, ohne dass das Kabel im Weg ist oder zu viel Zug am Port entsteht.

Dieses hochwertige USB-auf-Mini USB-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 1 m USB-aufwärtsgewinkeltes Mini USB-Kabel (USBAUB1MU), das genauso praktisch ist wie das abwärtsgewinkelte Kabel, jedoch den Anschluss von Mini USB-Geräten in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Uneingeschränkter Zugriff auf Mini USB-Mobilgeräte
  • Reduzierte Zuglast am Anschluss des Mobilgeräts
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Übertragen Sie Daten, und stellen Sie die Stromversorgung bereit, währen Sie Ihr Mini USB-Gerät laden, ohne dass das Kabel im Weg ist
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 26 g [0.9 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade auf abwärtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 32 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Mini USB-Kabel - A auf abwärts gewinkelt Mini B
2m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel
USBAMB2MD

2m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel

Schließen Sie Mini USB-Geräte über größere Entfernungen an, ohne dass das Kabel im Weg ist

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt

50cm USB auf Mini USB Anschlusskabel gewinkelt - USB A zu Mini B Kabel
USBAMB50CMU

50cm USB auf Mini USB Anschlusskabel gewinkelt - USB A zu Mini B Kabel

Schließen Sie mobile Mini USB-Geräte auf kurze Entfernungen an, ohne dass das Kabel im Weg ist

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt

1m USB auf Mini USB Anschlusskabel gewinkelt - USB A zu Mini B Kabel
USBAMB1MU

1m USB auf Mini USB Anschlusskabel gewinkelt - USB A zu Mini B Kabel

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.