StarTech.com

91cm USB A auf Mini B Kabel - USB Y-Kabel für externe Festplatten

Verbinden Sie Ihre externe Mini USB-fähige Festplatte über zwei standardmäßige USB-Ports mit Ihrem Computer, und versorgen Sie sie mit Strom

Produkt-ID: USB2HABMY3

  • 2x USB A-Stecker
  • 1x USB Mini-B-Stecker
  • Unterstützt USB 2.0-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 49 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 91 cm langes USB-Y-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
1,8m USB Y-Kabel für externe Festplatten - USB A auf Mini-B

Verbinden Sie Ihre externe Mini USB-fähige Festplatte über zwei standardmäßige USB-Ports mit Ihrem Computer, und versorgen Sie sie mit Strom

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
30 cm Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker

Kurzes, kompaktes, sparsames Mini USB-Kabel, perfekt zum Laden und Synchronisieren von Blackberry, Handy oder Kamera

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker
UUSBHAUB1
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
1,8m rechtsgewinkeltes Micro USB auf USB Kabel - St/St

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse
UUSBMUSBMF
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse

Ermöglicht die Verwendung älterer Mini USB-Kabel mit neueren Micro USB-Geräten.

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt

Zubehör