StarTech.com

2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Ladestecker 17 Watt / 3.4 Amp - Reiseladegerät

Laden Sie Tablet und Telefon gleichzeitig

Produkt-ID: USB2PACBK

  • 1x 2,4A USB 2.0-Port
  • 1x 1A USB 2.0-Port
  • Universal-Netzadapter (NA/UK/EU/AUS) eingeschlossen
  • Kompaktes Design
25,99 € EUR ohne USt
28,07 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - NEMA 1-15 Strom (Nordamerika) Stecker
1 - BS 1363 Strom (GB) Stecker
1 - CEE 7/16 Strom (Europlug) Stecker
1 - AS/NZS 3112 Power (Australien) Stecker
Steckverbinder B 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom Port 1 - 1A Port 2 - 2.4A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.5A Max
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktgewicht 73 g [2.6 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 21.1 cm [8.3 in]
Package Width 82 mm [3.2 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 165 g [5.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port USB-Wandladegerät
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU/AUS)

Zertifikate

Verwandte Produkte

3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT3MB
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
29,15 € mit USt
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT3MW
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
29,15 € mit USt
2m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB2MBK
2m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet über größere Entfernungen

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt
2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
USB2PACWH
2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß

Laden Sie Ihr Tablet und Ihr Telefon gleichzeitig fast überall auf der Welt

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt