StarTech.com

2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter

Fügen Sie an der Rückseite Ihres Computers 2 USB 3.0 A Buchsen hinzu

Produkt-ID: USB3SPLATE

  • Fügen Sie ganz einfach zwei SuperSpeed USB 3.0-Ports zu einem PC hinzu
15,99 € EUR ohne USt
17,27 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Steckverbinder B 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, Hauptplatinen-Header) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Blau
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktbreite 190.000
Produktgewicht 65 g [2.3 oz]
Produkthöhe 20.000
Produktlänge 500 mm [19.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 70 g [2.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port USB 3.0 A Slotblech-Adapter (Buchse)

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.0 Pinheader Kabel - USB A auf Mainboard Header Kabel - Bu/Bu
USB3SPNLAFHD
2 Port USB 3.0 Pinheader Kabel - USB A auf Mainboard Header Kabel - Bu/Bu

Verlängern Sie einen USB 3.0 Motherboard-Header zu zwei (front-)plattenmontierten USB 3.0 A Ports

17,99 € ohne USt
19,43 € mit USt
4 Port USB 2.0  Slotblech Adapter
USBPLATE4
4 Port USB 2.0 Slotblech Adapter

Fügen Sie an der Rückseite des Computers vier USB 2.0-Ports hinzu

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt
2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse
USBPLATELP
2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse

Fügen Sie zwei externe USB 2.0-Ports zu Ihrem kompakten PC hinzu

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt
2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)
USBPLATE
2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)

Fügt einer Hauptplatine zwei USB-Anschlüsse hinzu

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM1
30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt