StarTech.com

3m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an

Produkt-ID: USB3SAB3MRA

  • 1x rechtsgewinkeltes USB 3.0 A-Stecker
  • 1x USB 3.0 'B'-Stecker
  • Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen
Sehen Sie mehr
  • Hochwertige abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion
  • Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten
10,99 € EUR ohne USt
11,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Folie, abgeschirmtes Twisted Pair
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 11 mm [0.4 in]
Produktgewicht 116 g [4.1 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 124 g [4.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m schwarzes SuperSpeed USB 3.0-Kabel, rechtsgewinkelt A auf B - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz
USB3SAB1MRA
1m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt