StarTech.com

2m USB 3.0 A auf A Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Schwarz

Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu 2 weitere Meter

Produkt-ID: USB3SEXT2MBK

  • Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen
  • Hochwertige abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion
  • Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten
9,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Folie, abgeschirmtes Twisted Pair
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 83 g [2.9 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 92 g [3.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m schwarzes SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel A auf A – Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz
USB3SEXT1MBK
USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz

Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu einen weiteren Meter

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt
1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau
USB3SEXT5DSK
1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau

Verlängern Sie einen USB 3.0-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.

13,99 € ohne USt
15,11 € mit USt
1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Blau
USB3SEXT1M
1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Blau

Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu einen weiteren Meter

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt