StarTech.com

2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer zwei Next Generation Form Factor (NGFF) M.2-SATA-SSDs über PCI Express hinzu

Produkt-ID: PEX2M2

  • Verbessern Sie die Systemleistung, stellen Sie Daten wieder her, oder erstellen Sie eine redundante Datensicherung durch Hinzufügen von zwei M.2-Solid State-Laufwerken (SSD) zu Ihrem Desktop-PC
  • Umfassende Installationskompatibilität mit Unterstützung für praktisch alle M.2-NGFF-Laufwerke (22110, 2280, 2260, 2242, 2230)
  • Zwei integrierte M.2 B-Key-Sockets, die SATA III-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s unterstützen
Sehen Sie mehr
  • Verstellbare Ständer und mehrere Montageöffnungen unterstützen SSDs mit 110 mm, 80 mm, 60 mm, 42 mm und 30 mm
  • Schnelle, mühelose Konfiguration mit nativer OS-Unterstützung
  • Entspricht den PCI Express 2.0-Normen
  • Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
  • PCIe-Bus-betrieben oder über die Stromversorgung des Computers mithilfe eines 4-poligen Floppy-Stromanschlusses (kleine Laufwerksstromversorgung) mit Strom versorgt
  • Ausgestattet mit Full Profile-Halterung, Halbhöhen-/Low Profile-Halterung für Installation in Kompaktcomputern im Lieferumfang
  • Kann in x4, x8 oder x16-PCIe-Steckplätze installiert werden
95,99 € EUR ohne USt
103,67 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM1062
Industrienormen Seriell ATA 3.0-Spezifikation - SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbit/s)
PCI Express 2.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle M.2 SATA
Leistung
Portvervielfältigung Nein
RAID Nein
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Interne Ports 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Buchse
1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s pro Lane. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s pro Lane.
System- und Kabelanforderungen PCI Express x4-Steckplatz (abwärts kompatibel mit x8 und x16-Steckplätzen)
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20%~80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 62 g [2.2 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 18 cm [7.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 48 mm [1.9 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 21.8 cm [8.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 167 g [5.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - M.2-SATA-SSD-Controllerkarte
1 - Low Profile-Slotblech
2 - M.2-Montageschrauben
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe
PEXM2SAT3422
2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer über PCI Express zwei M.2-SSDs mit dem Formfaktor der nächsten Generation und zwei SATA-Anschlüsse hinzu

115,99 € ohne USt
125,27 € mit USt
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32M225
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

29,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
4x M.2 SATA Adapter für 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA Adapter für 3,5" Einbauschacht

Verbessern Sie Ihr System durch Installation von vier M.2 SATA-basierte SSDs in einem 3,5-Zoll-Laufwerksschacht

65,99 € ohne USt
71,27 € mit USt
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage
S32M2NGFFPEX
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage

Montieren Sie ein M.2 NGFF SSD in Ihrem Desktop-Computer mithilfe einer standardmäßigen SATA-Hostverbindung

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP
SM2NGFFMBU33
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP

Verwandeln Sie Ihr Solid State-Laufwerk in ein extrem mobiles Taschenlaufwerk

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
SAT2M2NGFF25
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-Solid-State-Laufwerk in ein Standard-2,5-Zoll-6-Gbit/s-SSD

34,99 € ohne USt
37,79 € mit USt
2 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gb/s Raid Controller Karte mit 2 mSATA Anschlüssen und HyperDuo SSD Tiering
PEXMSATA3422
2 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gb/s Raid Controller Karte mit 2 mSATA Anschlüssen und HyperDuo SSD Tiering

Kombinieren Sie SSD-Leistung mit HDD-Kapazität und erstellen Sie so ein HyperDuo-Array mit 2 x mSATA- und 2 x SATA-Festplatten über einen einzigen PCI-Express-Steckplatz

115,99 € ohne USt
125,27 € mit USt
3 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gb/s Raid Controller Karte mit mSATA Anschluss und HyperDuo SSD Tiering
PEXMSATA343
3 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gb/s Raid Controller Karte mit mSATA Anschluss und HyperDuo SSD Tiering

Fügen Sie 1 internen mSATA-Port und 3 interne SATA III (6 Gbit/s)-Ports über einen PCI Express x2-Steckplatz zu einem Computer hinzu

52,99 € ohne USt
57,23 € mit USt
4 Port SATA III RAID Controller PCI Express Schnittstellenkarte RAID mit HyperDuo SSD Tiering
PEXSAT34RH
4 Port SATA III RAID Controller PCI Express Schnittstellenkarte RAID mit HyperDuo SSD Tiering

Fügen Sie 4 interne SATA III-Ports (6 Gbit/s) über einen PCI Express x2-Steckplatz zu einem Computer hinzu

107,99 € ohne USt
116,63 € mit USt

Zubehör