StarTech.com

2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem Laptop mit Steckplatz für ExpressCard 2 FireWire800-Ports hinzu

Produkt-ID: EC1394B2

  • 2 FireWire800-Ports mit Unterstützung von Datenübertragungsraten von bis zu 800 Mbit/s
  • Entspricht dem IEEE1394b Standard und ist abwärts kompatibel mit IEEE1394a - 2000 sowie den 1394-1995-Normen
  • Passt in 34-mm- und 54-mm-ExpressCard-Steckplätze
Sehen Sie mehr
  • Optionale externe Stromversorgung für FireWire-Geräte mit hoher Leistung
  • Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel
91,99 € EUR ohne USt
99,35 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp ExpressCard
Chipset-ID Texas Instruments - XIO2213A
Kartentyp 34-mm-ExpressCard
Ports 2
Schnittstelle FireWire 800 (1394b)
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 800 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - ExpressCard (34 mm)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Separater Netzadapter ist nur erforderlich, wenn FireWire-Geräte mit hohem Strombedarf angeschlossen werden, die mehr Strom benötigen, als der ExpressCard-Steckplatz bereitstellen kann.
System- und Kabelanforderungen Ein verfügbarer ExpressCard-Steckplatz
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 2A+
Mit Stromadapter Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Physische Eigenschaften
Produktbreite 34 mm [1.3 in]
Produktgewicht 30 g [1.1 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 cm [9.8 in]
Package Length 14.9 cm [5.9 in]
Package Width 78 mm [3.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 70 g [2.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - ExpressCard FireWire-Karte
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port FireWire IEEE 1394 Laptop ExpressCard
EC13942
2 Port FireWire IEEE 1394 Laptop ExpressCard

Fügt 2 Firewire 400-Ports zu jedem mit einem ExpressCard-Steckplatz ausgerüsteten Laptop hinzu

73,99 € ohne USt
79,91 € mit USt