Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2 Port IEEE 1394 FireWire Express Card Laptop Schnittstellenkarte
Verleihen Sie blitzschnell Ihrem ExpressCard-kompatiblen Laptop 2 zusätzliche FireWire 400 Ports
Produkt-ID: EC13942A2
- Zwei externe FireWire400-Ports mit Unterstützung für Übertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s
- 34-mm-ExpressCard/34-Formfaktor
- Optionale externe Stromversorgung für FireWire-Geräte mit hoher Leistung
- Entspricht den IEEE 1394-1995, 2000 und OHCI 1.1 Normen
- Entspricht den ExpressCard rev. 1.0-Normen
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Diese ExpressCard Laptop 1394a FireWire-Adapterkarte (2 Ports) EC13942A2 bietet eine stabile Plattform für den Anschluss praktisch jedes FireWire 400-Geräts.
Der ExpressCard 1394a FireWire-Adapter gewährleistet nahtlosen Betrieb mit Peripheriegeräten, die über FireWire 400 angeschlossen werden, und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s - die ideale Lösung für den Anschluss von FireWire-fähigen Multimedia-Geräten, zum Bearbeiten Ihrer Multimediadateien, oder einfach zum Übertragen großer Datenmengen von einem Computer auf ein externes Speichermedium via FireWire.
Als zusätzliche Verbraucherfreundlichkeit wird die 2-Port-FireWire-Karte mit einem FireWire-Kabel geliefert.
Diese 2-Port ExpressCard IEEE 1394a FireWire 400-Laptop-Adapterkarte wurde für einen 34-mm-ExpressCard-Steckplatz entwickelt und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Rüsten Sie einen Laptop mit FireWire ohne externe Stromversorgung für Geräte mit geringer Leistung oder mit externer Stromversorgung für Geräte mit hoher Leistung auf.
- 34-mm-ExpressCard/34-Formfaktor passt auch in 54-mm-ExpressCard/54-Steckplätze.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Anwendungen
Rüsten Sie einen Laptop ohne FireWire-Ports mit einem Hochgeschwindigkeits-FireWire-Port auf.
Schließen Sie eine Digitalkamera an einen Laptop mit ExpressCard-Steckplatz an, um Fotos und Videos herunterzuladen.
Schließen Sie eine Hochgeschwindigkeitsfestplatte an ein ExpressCard-fähiges System an.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V931078 | |
UPC Code | 065030839433 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Bustyp | ExpressCard | |
Chipset-ID | VIA/VLI - VT6315 | |
Kartentyp | 34-mm-ExpressCard | |
Ports | 2 | |
Schnittstelle | FireWire 400 (1394a) | |
Leistung | ||
Typ und Rate | FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 2 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Buchse | |
Steckverbindertyp(en) | 1 - ExpressCard (34 mm) | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2 Mac OS® 10.6 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12 DC | |
Ausgangsstrom | 1A | |
Mit Stromadapter | Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen) | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | H | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Feuchtigkeit | 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 40 mm [1.6 in] | |
Produktgewicht | 46 g [1.6 oz] | |
Produkthöhe | 14 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 115 mm [4.5 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 140 g [4.9 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 2-Port FireWire ExpressCard-Adapter | |
1 - FireWire-Kabel | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität







Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS® 10.6 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Verwandte Produkte
2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte
Fügen Sie Ihrem Laptop mit Steckplatz für ExpressCard 2 FireWire800-Ports hinzu
2 Port FireWire IEEE 1394 Laptop ExpressCard
Fügt 2 Firewire 400-Ports zu jedem mit einem ExpressCard-Steckplatz ausgerüsteten Laptop hinzu
4 Port FireWire PCI Schnittstellenkarte - Firewire 1394 PCI Adapter Karte
Rüsten Sie Ihren Computer mit PCI-Steckplatz mit 3 externen FireWire 400-Ports und 1 gemeinsam genutzten internen FireWire 400-Port auf.
4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern
Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz mit 4 FireWire-Ports auf.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
EC13942A2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- EC13942A2_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.