StarTech.com

Adapter Kit für Lenovo Yoga 3 Pro

Verbessern Sie Ihren Yoga 3 durch Hinzufügen von Unterstützung für HDMI- oder VGA-Videoausgänge und Gigabit Ethernet

Produkt-ID: LENYMCHDVUGK

  • Verbessern Sie die Fähigkeiten Ihres Yoga Pro 3 mithilfe eines Zubehörsatzes, mit deren Hilfe Yoga mit jedem kabelgebundenen Netzwerk und mit den meisten Videodisplays und Projektoren kompatibel ist.
  • Bewahren Sie die Mobilität Ihres Laptops durch drei leichte und stromfreie Zubehörteile, die Sie überall dorthin mitnehmen können, wohin Sie auch den Yoga mitnehmen
  • Das Set enthält: USB 3.0 NIC (USB31000SPTB), Micro HDMI-auf-HDMI-Adapter (HDADFM5IN), Micro HDMI-auf-VGA-Adapter (MCHD2VGAE2)
Sehen Sie mehr
  • USB 3.0 Gigabit-NIC unterstützt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Large Send Offload
  • Micro HDMI unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p
84,99 € EUR ohne USt
91,79 € EUR mit USt

Überblick

Machen Sie Ihren Yoga 3 Pro vielseitiger, indem Sie die Leistung und Mobilität dieses Zubehörsatzes für Yoga 3 Pro ergänzen. Dieses Paket wurde speziell darauf zugeschnitten, Ihren Yoga für kabelgebundene Netzwerkkonnektivität und Kompatibilität mit HDMI® und VGA-Video auszustatten.

Überbrücken Sie Ihren Micro HDMI-Anschluss für höhere Kompatibilität

Dank dieses besonders kleinen Micro HDMI-Anschlusses erhält Ihr leistungsfähiger Yoga 3 Pro die Mobilität und das Profil eines Tablets. Das einzige Problem ist es, ein Display zu finden, das mit ihm funktioniert. Mit diesem Zubehörsatz können Sie sicherstellen, dass Sie jedes HDMI- oder VGA-Display mithilfe der mitgelieferten A/V-Adapter anschließen können. Nun können Sie die Vielseitigikeit Ihres Yoga optimieren, indem Sie sicherstellen, dass Sie praktisch jeden Monitor, Projektor oder Fernseher anschließen können. Durch diese zusätzliche Kompatibilität ist dieser Zubehörsatz hervorragend geeignet, wenn Sie zwischen Konferenzräumen, Zuhause und entfernten Büros, Messen, Hotels und Konferenzzentren unterwegs sind. 

Bridge your Micro HDMI port for increased compatibility

Verkabeln Sie Ihre Netzwerkverbindung

Viele sichere Büros ermöglichen nur kabelgebundene Netzwerkverbindungen, sodass für Ihren NIC-losen Yoga 3 nur eine Internetverbindung über ein teures 4G-LTE-Mobilfunknetzwerk bleibt, über die Sie keinen Zugang zu freigegebenen Netzwerkdateien haben. Das Yoga 3 Pro-Set umfasst einen zuverlässigen USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter, der kabelgebundene Netzwerkunterstützung bietet und ideal für BYOD-Hot-Desking oder sogar die Schaffung einer mobileren Dock-Lösung zur Verbesserung Ihrer Workstation daheim ist.

Hard-wire your network connection

Optimale Mobilität

Ihr Yoga 3 Pro ist einer der vielseitigsten und mobilsten Computer der Welt. Lassen Sie sich nicht durch Zubehör einschränken, das ein externes Netzteil oder ein sperriges Gehäuse benötigt. Jedes Gerät in diesem Set dient der Mobilität und besteht aus Komponenten, die keine externe Stromversorgung benötigen, sodass Sie ganz einfach in Ihre Tasche passen.

Maximize portability

Jedes Teil im LENYMCHDVUGK wird mit eigener StarTech.com-Garantie geliefert, von 2 jähriger bis zu lebenslanger Garantie mit den zusätzlichen Vorteilen der lebenslangen kostenlosen technischen Unterstützung.

Anwendungen

Fügen Sie Ihrem Yoga einen VGA- oder-HDMI-Anschluss hinzu, um Video auf praktisch jedem Display auszugeben.

Fügen Sie Ihrem Yoga eine RJ45-Gigabit-Verbindung hinzu, sodass Sie ihn mit kabelgebundenen Netzwerken verbinden können

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 180 g [6.4 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 255 mm [10 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0 Netzwerkadapter
1 - Micro HDMI-auf-HDMI-Adapter
1 - Micro HDMI auf VGA Adapter
1 - Treiber-CD für USB-Netzwerkadapter
1 - Anleitung für USB-Netzwerkadapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

3-in-1 Surface Pro Adapter Kit
MSTP3MDPUGBK
3-in-1 Surface Pro Adapter Kit

Ergänzen Sie mit diesem Surface Pro-Zubehör Ihren Microsoft Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt), Surface Pro 4, Surface Pro 3 oder Surface 3

84,99 € ohne USt
91,79 € mit USt
3-in-1 Surface Pro Adapter Kit
MSTP2MDPUGBK
3-in-1 Surface Pro Adapter Kit

Ergänzen Sie mit diesem Surface Pro-Zubehör Ihren Microsoft Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt), Surface Pro 4, Surface Pro 3 oder Surface 3

96,99 € ohne USt
104,75 € mit USt
MacBook Air MDP auf VGA / HDMI und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit
MACAMDPGBK
MacBook Air MDP auf VGA / HDMI und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit

Schließen Sie mit diesem praktischen Adapterpaket Ihr Macbook Air® an ein Sitzungssaal-Display (HDMI® oder VGA) und ein kabelgebundenes Gigabit Ethernet-Netzwerk an

71,99 € ohne USt
77,75 € mit USt
Samsung Chromebook 2 und 3 Serie HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit
SAMC2VGAUGEK
Samsung Chromebook 2 und 3 Serie HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit

Schließen Sie Ihr Chromebook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie Ethernet + 1 USB 3.0-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

77,99 € ohne USt
84,23 € mit USt
Acer Aspire S7 Ultrabook HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit
ACEAS7VGAGEK
Acer Aspire S7 Ultrabook HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit

Schließen Sie Ihr Ultrabook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie Ethernet + 1 USB 3.0-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

86,99 € ohne USt
93,95 € mit USt
Lenovo ThinkPad X1 Carbon VGA und Gigabit Adapter Kit - Mini Displayport auf VGA - USB 3.0 auf GbE
LENX1MDPUGBK
Lenovo ThinkPad X1 Carbon VGA und Gigabit Adapter Kit - Mini Displayport auf VGA - USB 3.0 auf GbE

Schließen Sie Ihr Ultrabook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie Ethernet + 1 USB 3.0-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

73,99 € ohne USt
79,91 € mit USt
Samsung XE303 Chromebook VGA und Ethernet Adapter Kit -  HDMI auf VGA - USB 2.0 auf Ethernet
SAMCHDFEK
Samsung XE303 Chromebook VGA und Ethernet Adapter Kit - HDMI auf VGA - USB 2.0 auf Ethernet

Schließen Sie Ihr Chromebook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie einen Fast Ethernet-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

56,99 € ohne USt
61,55 € mit USt
HP Chromebook 14 HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit
HPC14VGAUGEK
HP Chromebook 14 HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit

Schließen Sie Ihr Chromebook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie Ethernet + 1 USB 3.0-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

77,99 € ohne USt
84,23 € mit USt