StarTech.com

1 Port Low Profile Native Seriell RS232 PCI Express Karte mit 16950 UART

Fügt 1 seriellen RS-232-Highspeed-Port zu jedem PC mit einem PCI-Express-Steckplatz hinzu

Produkt-ID: PEX1S952LP

  • Ein serieller Hochgeschwindigkeits-RS232-Port mit Datenübertragungsraten von bis zu 460,8 Kbit/s
  • Systemeigener Einzelchip, Single-Lane-PCI Express.
  • Wird mit Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech und optionalem Standard-Slotblech geliefert
Sehen Sie mehr
  • Wählbarer Leistungs-Ausgang an Pin 9 für den seriellen Port.
  • Hochgeschwindigkeits-Einzelkanal-Oxford 950 UART
  • 128 Byte tiefe FIFO für Übertragung und Empfang.
  • Automatische Datenflusssteuerung für bandinterne Software unter Verwendung von programmierbaren Xon/Xoff in beiden Richtungen.
  • Automatische bandexterne Hardware-Datenflusssteuerung unter Verwendung von Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND.
  • Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.0a.
62,99 € EUR ohne USt
68,03 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe952
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 4, 5, 6, 7, 8
FIFO 128 Bytes
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
MTBF 87,600 Hours
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Wählbarer Stromausgang an Pin 9 des seriellen Ports
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5~85% RH
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 130 g [4.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serielle 1-Port-Karte
1 - Standard-Profil-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Zubehör