StarTech.com

Serielle Low Profile Karte mit 16 Ports - RS232 - PCI Express

Fügen Sie Ihrem Low- oder Full-Profile-Computer über einen PCI-Express-Steckplatz 16 serielle RS232-Ports (DB 9) hinzu

Produkt-ID: PEX16S550LP

  • 16 DB9 RS232-Ports von einem einzigen PCIe-Steckplatz
  • Ermöglicht serielle Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 921,6 Kbit/s
  • Kompatibel mit Low- und Full-Profile Desktop-Computern oder Servern
Sehen Sie mehr
  • Entspricht vollständig der PCI-Express-1.0a/1.1-Spezifikation, kompatibel mit 1 x, 2 x, 4 x, 8 x, und 16 x PCIe-Bus
  • +/-15 kV ESD-Schutz
  • Wählbarer Strom (5 V oder 12 V ) für einen 9-poligen, seriellen Port
  • Data Bits: 5, 6, 7 oder 8-Bit-Zeichen
  • Unterstützt Windows und Linux
441,99 € EUR ohne USt
477,35 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM1083
SystemBase - SB4002A
SystemBase - SB16C1058
Industrienormen PCI Express 1.1, PCI Power Management 1.2
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 16
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 16 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows ® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.x bis 4.2x nur LTS-Versionen
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Gelb
Produktbreite 68 mm [2.7 in]
Produktgewicht 70 g [2.5 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 16.8 cm [6.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 29.3 cm [11.5 in]
Package Width 19.2 cm [7.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serielle Karte
1 - Low Profile-Slotblech
2 - Breakout-Kabel
1 - Treiber-CD
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows ® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.x bis 4.2x nur LTS-Versionen

Zertifikate