StarTech.com

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

Produkt-ID: ICUSB232C2

  • Direkter USB-auf-2-Port-RS232-seriell-Adapter
  • Einfache Plug and Play-Installation
  • Stromversorgung über den Bus - kein externer Stromadapter erforderlich.
  • Entspricht allen USB 1.1-Spezifikationen.
46,99 € EUR ohne USt
50,75 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Prolific - PL2303HXA
Prolific - PL2303RA
Portart Kabel-Adapter
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
FIFO 192 Bytes
Max. Datenübertragungsrate 230 Kbit/s
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows 8-10 wird nur von RevB unterstützt
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
macOS® 10.6 bis 10.14
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen 1 USB 1.1-Port (oder höher)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0~65% RH
Lagertemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktgewicht 137 g [4.8 oz]
Produktlänge 31 cm [12.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 10.4 cm [4.1 in]
Package Width 41 mm [1.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 137 g [4.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 Port USB-auf-RS232-serielles Kabel

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows 8-10 wird nur von RevB unterstützt
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
macOS® 10.6 bis 10.14
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
133,91 € mit USt
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
ICUSB2328
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

251,99 € ohne USt
272,15 € mit USt
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
ICUSB2324
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

99,99 € ohne USt
107,99 € mit USt

Zubehör