StarTech.com

USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 / DB25 Adapterkabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Notebook einen seriellen RS232-Port über dieses Plug and Play-fähige USB-Adapterkabel hinzu.

Produkt-ID: ICUSB232DB25

  • Stromversorgung über USB; keine externen Netzadapter erforderlich
  • Unterstützt serielle Übertragungsraten bis zu 250 kbit/s
  • Mit einem DB9-auf-DB25 Steckadapter für 25-polige serielle RS232-Kommunikation
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt USB-Übertragungsraten bis zu 12 Mbit/s
  • Plug-and-Play- und Hot-Swap-Support
  • Windows-zertifizierte (WHQL) Treiber
  • 0,9 m Kabellänge
  • Unterstützt ferngesteuerte Eingangssignale vom Modem für die USB-Leistungsverwaltung
  • Entspricht der USB Rev. 2.0 Full-Speed Spezifikation
  • Entspricht der Electronics Industries Association (EIA) Norm RS-232-C
  • USB-auf-Straight-Through RS232 Seriell-Adapter
18,99 € EUR ohne USt
20,51 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Prolific - PL2303
Portart Kabel-Adapter
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 4, 5, 6, 7, 8
FIFO 512 Bytes
Flussregelung Keine, Xon/Xoff, Hardware
Max. Baudrate 230,4 Kbit/s
Parität None, Even, Odd, Mark, Space
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Stecker
1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X? 10.6 bis 10.15
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktgewicht 75 g [2.6 oz]
Produktlänge 91.5 cm [36 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 143 g [5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0,9 m USB-RS232-Kabel
1 - DB9-auf-DB25 Serieller Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Handbuch

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X? 10.6 bis 10.15
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
ICUSB2324
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

99,99 € ohne USt
107,99 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
133,91 € mit USt
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
ICUSB2328
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

251,99 € ohne USt
272,15 € mit USt
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m
ICUSB422
USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m

Fügen Sie Ihrem System einen seriellen RS422/485-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

62,99 € ohne USt
68,03 € mit USt
Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS422 / 485 Industrieller Schnittstellen-Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS422-/RS485-Port über USB hinzu.

134,99 € ohne USt
145,79 € mit USt

Zubehör