Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4-fach USB 2.0 Sharing Switch - 4 zu 1 PC Umschalter
Verwenden Sie schnell und einfach ein USB 2.0-Gerät mit bis zu vier verschiedenen Computern.
Produkt-ID: USB421HS
- Drucktaste, Schnelltaste oder Software zum Umschalten zwischen Computern
- Kompatibel mit dem USB 2.0-Standard mit Datenübertragungsraten von bis zu 480 MBit/s
- Strom direkt aus dem USB-Port.
- Kompaktes Desktopgehäusedesign
- Plug and Play-fähig.
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- Benutzen Sie ein Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Gerät für bis zu 4 Computer, und schalten Sie per Drucktasten, Tastaturschnelltasten oder Software problemlos zwischen ihnen um.
- Ein kompaktes Desktopgehäuse und kein externer Stromversorgungsbedarf sorgen für einfache Verwendung und mobilen Daten-Switch
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Anwendungen
Benutzen Sie einen USB-Drucker oder All-in-One-Gerät für 4 lokale Computer.
Schalten ein USB-Peripheriegerät zwischen 4 Computern auf einer Werkbank um.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V931196 | |
UPC Code | 065030841214 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Ports | 4 | |
Schnittstelle | USB 2.0 | |
Leistung | ||
Max. Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse | |
4 - USB B (4-polig) Buchse | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS Independent; No software or drivers required | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Software für Port-Umschaltung und Schnelltasten sind nur Windows-kompatibel. | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 4 - Computerauswahl | |
Strom | ||
Mit Stromadapter | USB-betrieben | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Feuchtigkeit | 0% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Silber | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 50 mm [2 in] | |
Produktgewicht | 80 g [2.8 oz] | |
Produkthöhe | 19 mm [0.7 in] | |
Produktlänge | 101 mm [4 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 175.5 g [6.2 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB-Daten-Switch | |
2 - USB-Kabel | ||
1 - Software-CD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenZubehör
1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
91cm USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - USB Kabel 90° abgewinkelt
Schließen Sie USB 2.0-Peripheriegeräte an Ihren Computer an, für die Installation an engen Stellen
7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
Fügen Sie 7 USB 2.0-Ports über eine PCI-Steckplatz zu Ihrem PC hinzu.
7 Port High Speed USB 2.0 PCI Express Schnittstellenkarte - Low Profile
Fügen Sie Ihrem PCIe-kompatiblen PC sechs externe und einen internen High Speed USB 2.0 Port hinzu
2 Port USB 2.0 Laptop CardBus - PC-Kartenadapter
Fügen Sie Ihrem Laptop mit CardBus-Einschub 2 USB 2.0 Ports hinzu
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Manual(s):
-
USB421HS.pdf
English
Software
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB421HS_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.