StarTech.com

7 Port High Speed USB 2.0 PCI Express Schnittstellenkarte - Low Profile

Fügen Sie Ihrem PCIe-kompatiblen PC sechs externe und einen internen High Speed USB 2.0 Port hinzu

Produkt-ID: PEXUSB7LP

  • 6 externe USB 2.0-Ports und 1 interner USB 2.0-Header
  • Entspricht den High Speed-USB 2.0-Spezifikationen und unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
  • Abwärts kompatibel mit USB 1.1/1.0-Geräten
Sehen Sie mehr
  • Bis zu 500 mA pro Ausgang durch zusätzlichen Stromversorgungseingang
  • Entspricht den Spezifikationen von USB EHCI Revision 0.95 und UHCI 1.1
  • Entspricht den PCI Express Revision 1.1-Spezifikationen
  • Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte (bei Verwendung zusätzlicher USB-Hubs)
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
  • Mit Low Profile-/Standard-Slotblechen
85,99 € EUR ohne USt
92,87 € EUR mit USt

Überblick

Die Low Profile PCIe USB 2.0-Adapterkarte PEXUSB7LP stellt eine kostengünstige Methode dar, um Vielseitigkeit und Leistung eines kompakten Computers durch Hinzufügen von sieben USB 2.0-Ports zu steigern. Mit der Karte erhalten Sie 6 externe USB 2.0-Steckplätze und 1 internen USB 2.0-Header-Port mit USB 2.0-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s; die vielseitige PCIe USB-Karte umfasst des Weiteren WHQL-zertifizierte Treiber für eine einfache Plug and Play-Installation. Die Low Profile-USB-Karte wird mit einem Standard-Slotblech geliefert und lässt sich damit in nahezu jedes PC-Gehäuse installieren.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Das einzigartige Design ermöglicht die Installation der maximalen Anzahl von externen USB-Ports, wobei die Karte sowohl in kompakten Computern als auch in großen Desktop-Systemen verwendet werden kann.
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

Fügen Sie einem Kompakt/Flachbau-Computersystem weitere 7 USB 2.0-Ports hinzu.

Fügen Sie einen internen USB 2.0-Header hinzu zur Verwendung mit internen/im Einbauschacht montierten USB-Peripheriegeräten.

Maximieren Sie die Anzahl der verfügbaren USB 2.0-Ports eines Computersystems.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID VIA/VLI - VT6212
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 7
Schnittstelle USB 2.0
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 6 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Interne Ports 1 - IDC (5-polig, Mainboard-Header) Stecker
1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 64 mm [2.5 in]
Produktgewicht 57.8 g [2 oz]
Produkthöhe 18 mm [0.7 in]
Produktlänge 91 mm [3.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 170 g [6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express USB 2.0-Karte
1 - Full-Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte
PEXUSB4DP
4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer 4 USB 2.0-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

47,99 € ohne USt
51,83 € mit USt

Zubehör