StarTech.com

3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | SD & microSD | 25cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

Produkt-ID: HB31C3ASDMB

  • Fügt Ihrem Mac-, Windows-, Linux- oder einem anderen USB-C-Laptop drei USB-A-Ports und 1 SD/microSD-Kartenleser hinzu
  • Der USB Type-C-Hub unterstützt USB 3.1 Gen 2-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Kompaktes, tragbares Design mit einem verlängerten angebrachten Host-Kabel von 25 cm
Sehen Sie mehr
  • Der USB Hub ist busbetrieben, es ist keine externe Stromquelle erforderlich
  • Plug-and-Play-Installation ohne Treiber
70,99 € EUR ohne USt
76,67 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID Realtek - RTS5420
Realtek - RTS5329
Industrienormen USB 3.1 Gen 2
Abwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0 und 1.1
Ports 3
Schnellladeanschlüsse Nein
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
USB-C-Geräteanschlüsse Nein
USB-C-Hostanschluss Ja
USB-Passthrough Ja
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbps
SD-Kartenleser Unterstützt SD 4.0 und UHS-II (Ultra High Speed) für hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten, mit einer Bus-Geschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s
Speichermedientyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Typ und Rate USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Stecker
3 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
1 - SD Slot Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Verbindungs- und Aktivitäts-LED
Strom
Mit Stromadapter Busgespeist
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 50℃
Feuchtigkeit 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 ℃
Lagertemperatur -20 to 70℃
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz & spacegrau
Formfaktor Kompakt
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Kabellänge 250 mm [9.8 in]
Produktbreite 144 mm [5.7 in]
Produktgewicht 196 g [6.9 oz]
Produkthöhe 3.8 cm [1.5 in]
Produktlänge 207 mm [8.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Hub
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel
Zukünftig
HB31C3A1CPD3
4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel

USB Typ-C ™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

74,99 € ohne USt
80,99 € mit USt
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C
HB31C2A1CGB
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Bus-powered | Mac & Windows®

72,99 € ohne USt
78,83 € mit USt
USB-C Hub 4 Port - USB Typ-C/ USB 3.1 Gen 2 Hub (10Gbit/s) - 4x USB-A
58,99 € ohne USt
63,71 € mit USt
3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A
HB31C3ASDMB
3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | SD & microSD | 25cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

70,99 € ohne USt
76,67 € mit USt
4-Port USB-C ™ Hub 10 Gbit/s - 2x USB-A und 2x USB-C
Zukünftig
HB31C2A2CB
4-Port USB-C ™ Hub 10 Gbit/s - 2x USB-A und 2x USB-C

USB Type-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | 25cm Hostkabel | Bus-powered | Mac & Windows®

67,99 € ohne USt
73,43 € mit USt
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C - powered
Zukünftig
HB31C2A1CGS
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

100,99 € ohne USt
109,07 € mit USt
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 3x USB-A und 1x USB-C - powered
Zukünftig
HB31C3A1CS
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 3x USB-A und 1x USB-C - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | 1m Hostkabel |Powered Montierbar| Mac & Windows®

94,99 € ohne USt
102,59 € mit USt
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 4x USB-A - powered
Zukünftig
HB31C4AS
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 4x USB-A - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

93,99 € ohne USt
101,51 € mit USt

Zubehör