StarTech.com
Neu

2,5 Gbit/s 2,5 GBASE-T PCIe-Netzwerkkarte

PCI Express LAN-Karte | Windows ®, MacOS & Linux | Realtek RTL8125 | x4 PCIe

Produkt-ID: ST2GPEX

  • Multi-Gigabit-Ethernet-Konnektivität mit vier Netzwerkgeschwindigkeiten: 5G/1G/100Mbps/100 Mbit/s
  • Kompatibel mit den 2.5GBASE-T und NBASE-T-Spezifikationen
  • Unterstützt 2,5-Gbit/s-Netzwerkgeschwindigkeiten bei CAT5e-Kabeln und CAT6a
Sehen Sie mehr
  • IEEE 802.3az- und IEEE802.3u-konformer energieeffizienter Realtek FIFRTL8125-Chipsatz
  • Flexible Installation mit im Lieferumfang enthaltenen Standard- und Flachprofilhalterungen
186,99 € EUR ohne USt
201,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Realtek RTL8125
Industrienormen IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3i (10BASE-TX)
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 1
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 16K max.
Kompatible Netzwerke 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
PXE Ja
Steckverbinder
Externe Ports 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (nur LTS-Versionen)
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grüne LED: 2,5 Gbit/s
1 - Grüne LED: 1 Gbit/s /100 Mbit/s /10 Mbit/s
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C
Feuchtigkeit 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C
Physische Eigenschaften
Produktbreite 12 cm [4.7 in]
Produktgewicht 138 g [4.9 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 80 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 60 g [2.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Netzwerkkarte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (nur LTS-Versionen)

Zertifikate