Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4 Port PCIe Gigabit Netzwerkkarte (ST1000SPEX43)
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Netzwerkkarte - PCIe Sever Adapter
Rüsten Sie Ihren Desktop-PC oder Server über einen freien PCI Express x4-Steckplatz mit vier Gigabit Netzwerk-Anschlüssen auf.
Produkt-ID: ST1000SPEX42
- Vier unabhängige 10/100/1000-RJ45-Ethernet-Ports
- Jumbo Frame-Unterstützung bis zu 9k
- Entspricht den Normen IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3ab
- Unterstützung für IEEE 802.1Q VLAN Tagging und IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDIX)
- Unterstützung für Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP) und Large Send Offload
- On-Chip-48-KB-Übertragungs-/Empfangs-Zwischenspeicher
- Unterstützung von Wake-on-LAN und Remote Wake-up
- Unterstützt Vollduplex-Datenflusssteuerung (IEEE 802.3x)
- Unterstützt Pair Swap/Polarity/Skew Correction
- Entspricht der PCI Express-Basisspezifikation 1.1
- Unterstützt PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
- Automatische Erkennung, Selbstkonfiguration, 10/100/1000 MBit/s Leistung
Support
Überblick
Die 4-Port-Ethernet-Karte ST1000SPEX42 ist ein PCIe-Netzwerkadapter, der mit IEEE 802.3/u/ab-Standards kompatibel ist. Er fügt Verbindungen mit bis zu vier separaten Hochgeschwindigkeits-Gigabit-Netzwerken von einem einzigen Desktop-Client, Server oder einer Workstation hinzu.
Diese Gigabit Ethernet-Netzwerkadapterkarte ist für jeden PCI Express (x4)-fähigen Computer geeignet und bietet eine praktische, kostengünstige Ressource für Geschäfts-, Unternehmens- und Behördenumgebungen mit Unterstützung für leistungsfähige 4-Kanal-Netzwerke und maximalen Durchsatz von bis zu 1000 Mbit/s in jede Richtung (insgesamt 2000 Mbit/s), der bis zu zehnfachen Geschwindigkeit von 10/100-Ethernet.
Diese vielseitige PCIe Gigabit-NIC ist mit einer Vielzahl von Betriebssystemen kompatibel und für viele SMB- und Enterprise-Anwendungen, z. B. virtualisierte Umgebungen mit mehreren NICs, geeignet (überprüfen Sie die VM-Software auf Chipsatz-Kompatibilität).
Die ST1000SPEX42 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Hardware-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Schützen Sie kritische Netzwerksysteme mit unseren vier redundanten, unabhängigen Gigabit Ethernet-Ports
- Optimieren Sie den Netzwerkverkehr mit Unterstützung für erweiterte Funktionen wie Jumbo Frames und VLAN-Tagging
- Optimieren Sie die Effizienz Ihres virtualisierten Servers mit dedizierten Ports
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Anwendungen
Speziell konzipiert für Desktop-PC-Clients, Server und Workstations mit wenigen freien PCI Express-Steckplätzen
Ideal für VM-Umgebungen mit mehreren Betriebssystemen, für die gemeinsam genutzte oder dedizierte NICs erforderlich sind
Stellen Sie redundante Konnektivität bereit, um ununterbrochene Netzwerkverbindung zu gewährleisten.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030849562 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bustyp | PCI Express | |
Chipset-ID | Realtek - RTL8111E PLX - PEX8608 |
|
Industrienormen | Entspricht den Normen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | |
Kartentyp | Standard Profile | |
Ports | 4 | |
Schnittstelle | RJ45 (Gigabit-Ethernet) | |
Leistung | ||
Auto MDIX | Ja | |
Full Duplex-Unterstützung | Ja | |
Größe des Zwischenspeichers | 48 KB | |
Kompatible Netzwerke | 10/100/1000 Mbps | |
Max. Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 4 - RJ-45 Buchse | |
Steckverbindertyp(en) | 1 - PCI Express x4 Stecker | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.4 and up (Tested up to 10.10) Linux 2.4.x and later (Tested up to 3.5) |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer PCI Express x4-Steckplatz | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 4 - Gelb - Aktivitäts-LED | |
4 - Grün - Link-LED | ||
Strom | ||
Stromverbrauch | PCIe: +3.3V @ 1A maximum | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 102 mm [4 in] | |
Produktgewicht | 100 g [3.5 oz] | |
Produkthöhe | 16 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 128 mm [5 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 212 g [7.5 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 4-Port-PCI Express-Netzwerkkarte | |
1 - Treiber-CD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität







Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.4 and up (Tested up to 10.10)
Linux 2.4.x and later (Tested up to 3.5)
Verwandte Produkte
PCI Express Ethernet Schnittstellenkarte - LAN 10/100 Netzwerkkarte
Schenken Sie Ihrem Desktopcomputer mit PCI Express-Steckplatz einen 10/100Mbps Ethernet Port
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
[Realtek] Windows Gigabit Network Adapter.zip
Windows 10, 2016: 10.025
Windows 8, 8.1, 2012, 2012-R2: 8.062
Windows 7, 2008-R2: 7.116 -
[Realtek] Mac Gigabit Network Adapter.zip
Version: 2.0.6 -
[Realtek] Linux Gigabit Network Adapter.zip
Version: 8.043
Handbücher:
-
ST1000SPEX42.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- ST1000SPEX42_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Fehlerbehebung
Manchmal kommt es zu einem Konflikt zwischen einer integrierten Netzwerkkarte (Network Interface Card, NIC) und einer neuen Netzwerkkarte. In diesen Fällen wird empfohlen, die integrierte Netzwerkkarte zu deaktivieren.
Der beste Möglichkeit, Ihre integrierte Netzwerkkarte zu deaktivieren, besteht darin, Ihr BIOS zu öffnen und sie, falls das möglich ist, dort zu deaktivieren. Die Anleitung dafür finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Hauptplatine.
Außerdem können Sie jede Netzwerkkarte auch in Windows deaktivieren. Führen Sie dafür die nachstehenden Schritte durch:
Klicken Sie zunächst auf Start oder halten Sie in Windows 8 die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie X. Klicken Sie anschließend auf Systemsteuerung.
Windows XP
- Klicken Sie auf Netzwerkverbindungen.
- Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.
Windows Vista
- Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.
- Klicken Sie auf der linken Seite auf Netzwerkverbindungen verwalten.
- Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.
Windows 7
- Klicken Sie auf Netzwerk und Internet.
- Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.
- Klicken Sie auf der linken Seite auf Adaptereinstellungen ändern.
- Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.
Windows 8
- Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.
- Klicken Sie auf der linken Seite auf Adaptereinstellungen ändern.
- Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.