StarTech.com

2 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter

Fügen Sie einem Client, Server oder Einzelplatz-Computer zwei Gigabit Ethernet-Port über einen PCI Express-Steckplatz hinzu.

Produkt-ID: ST2000SPEXI

  • Zwei 10/100/1000 Mbit/s-kompatible RJ-45 Ethernet-Ports
  • Entspricht den Normen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3ad (Link Aggregation) und unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  • Jumbo Frame-Unterstützung bis zu 9 KB
Sehen Sie mehr
  • Team-Unterstützung
  • Unterstützt Checksum Offload (IP, TCP, UDP), Transmit Segmentation Offload (TCP, UDP) und Large Send Offload
  • Unterstützung von Wake-on-LAN/Remote Wake-up
  • Standardprofil-Slotblech vormontiert, Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech im Lieferumfang
  • Unterstützt Intel® Virtualization Technology (VT-c, VMDq, SR-IOV)
  • Vieradriges (x4) PCI Express, kompatibel mit x4, x8 und x16 PCIe-Steckplätzen
  • Kompatibel mit PCI Express Base Specification 2.1 (abwärts kompatibel mit 1.0a/1.1)
181,99 € EUR ohne USt
196,55 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Intel - I350-AM2
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
PCI Express Base Spezifikation 2.1
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 2000 Mbit/s (Halbduplex), 1000 Mbit/s (Vollduplex)
MTBF 432.400 Stunden
Promiscuous Mode Ja
Unterstützte Protokolle IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync) / 802.1AS, IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Steckverbinder
Externe Ports 2 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Steckplatz, x4 oder höher (x8, x16)
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - 10/100/1000 Mbit/s-Anzeige
2 - Link/Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 19 mm [0.7 in]
Produktgewicht 80 g [2.8 oz]
Produkthöhe 12.1 cm [4.8 in]
Produktlänge 67 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 165 g [5.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-Netzwerkkarte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual Port PCI Express Gigabit Netzwerkkarte - PCIe PoE/PSE NIC Server Adapter
ST2000PEXPSE
Dual Port PCI Express Gigabit Netzwerkkarte - PCIe PoE/PSE NIC Server Adapter

Fügen Sie zwei Power-over-Ethernet-Gigabit-Ports zu einem PCI Express-fähigen Computer hinzu

181,99 € ohne USt
196,55 € mit USt
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Netzwerkkarte - PCIe Sever Adapter
ST1000SPEX42
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Netzwerkkarte - PCIe Sever Adapter

Rüsten Sie Ihren Desktop-PC oder Server über einen freien PCI Express x4-Steckplatz mit vier Gigabit Netzwerk-Anschlüssen auf.

299,99 € ohne USt
323,99 € mit USt
USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet LAN Adapter mit USB-Port - Schwarz
USB32000SPT
USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet LAN Adapter mit USB-Port - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop über einen einzigen USB 3.0-Port zwei Gigabit Ethernet-Ports und einen USB 3.0-Passthrough-Port hinzu

77,99 € ohne USt
84,23 € mit USt

Zubehör