StarTech.com

Thunderbolt 3 Gehäuse mit 2 Port LWL 10GbE Netzwerkkarte

Mit diesem Thunderbolt 3-Netzwerkadapter können Sie Ihr Thunderbolt 3-fähiges Gerät über ein PCIe-Erweiterungsgehäuse mit einem 10-GbE-Glasfasernetzwerk verbinden

Produkt-ID: BNDTB210GSFP

  • Holen Sie sich jetzt die erhöhte Bandbreite, Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit einer 10-GbE-Netzwerkkarte für den Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Computers
  • Aktualisieren Sie Ihre Peripheriegeräte, ohne Ihr Gehäuse aktualisieren zu müssen, indem Sie einfach Ihre PCle-Karte auswechseln.
  • Einfacher Zusammenbau mit nichts weiter als einem Schraubendreher
892,99 € EUR ohne USt
964,43 € EUR mit USt

Überblick

Dieser Thunderbolt™ 3-auf-Glasfaser-Netzwerkadapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Thunderbolt 3-fähiges Gerät mit einem 10-GbE-Netzwerk zu verbinden. Der Adapter kombiniert die Thunderbolt 3-Technologie des TB31PCIEX16 mit der 10-GbE-Dual-Glasfaserverbindung des PEX20000SFPI (Intel® 82599-Chipsatz). Der zusammengebaute Adapter bietet einen DisplayPort-Ausgang, einen zusätzlichen Thunderbolt 3-Anschluss und zwei offene 10-GbE-SFP+-Steckplätze.

Abbildung der Produktrückseite mit Beschreibung der Anschlüsse

Geschäftskritische Konnektivität

Dieser Thunderbolt 3-zu-Glasfaser-Netzwerkadapter ist die perfekte Lösung für Ihre geschäftskritischen Anwendungen. Der Netzwerkadapter unterstützt 802.1Q-VLAN-Tagging für höhere Bandbreite, 802.3ad Link Aggregation für höhere Netzwerkgeschwindigkeiten, Netzwerk-Unterstützung für Zuverlässigkeit und zwei 10-G-Glasfaserverbindungen über offene SFP+-Glasfaser-Steckplätze für eine benutzerdefinierte Einrichtung.

Einfache Installation und ebenso einfacher Zusammenbau

Dieser Thunderbolt 3-auf-10-GbE-Glasfaser-Netzwerkadapter kann in nur wenigen Minuten zusammengebaut und verbunden werden.

Passen Sie Ihr Gehäuse an

Das Thunderbolt 3-Gehäuse passt nicht nur ausgesprochen gut mit der 10-GbE-Glasfaser-Netzwerkkarte zusammen, Sie können die Netzwerkkarte auch für andere Funktionen und eine unterschiedliche Leistung mit anderen PCIe-Karten austauschen. Mit dem zusätzlichen TB3-Anschluss und DP-Ausgang, die in das Gehäuse eingebaut sind, können Sie zu jeder Zeit erweiterte Bildschirme anschließen, um mühelos zu multitasken.

Der TB31PCIEX16 und PEX20000SFPI werden von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten.

 

Anwendungen

Ideal geeignet für Systeme, die rund um die Uhr am Laufen sein müssen und somit über eine höhere Bandbreite und Verlässlichkeit verfügen müssen, wie das z. B. bei Unternehmen für die industrielle Automatisierung und POS-Systemen der Fall ist

Eine einfache Lösung für all diejenigen, für die Netzwerksicherheit höchste Priorität hat und die eine direkte Glasfaserverbindung benötigen, wie etwa Finanzinstitute und Bundesagenturen

Erstellen Sie eine Video-/Audio-Bearbeitungskonsole mit 10-Gbit/s-Zugriff auf Netzwerkspeicher

Überaus gut für rechnerferne, eingebettete Industrie-Überwachungssysteme und Hochgeschwindigkeitsvideoüberwachung geeignet

Für Unternehmen, die eine Bandbreite erreichen wollen, die mit Kupfer nur sehr schwer erreicht werden kann

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Thunderbolt 3
Chipset-ID Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: Intel 82599
Gebläse 1 - 92 mm
Geräuschpegel 24.55 dB
Industrienormen IEEE 802.3ae (nur 10GBASE-LR/SR)
Thunderbolt 3
IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
PCI Express Rev 2.0, unter Verwendung eines PCIe x8-Steckplatzes (oder höher)
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Luftzirkulationsrate 14.06 CFM
Ports 5
Schnittstelle LWL (10-Gigabit-Ethernet)
ThunderBolt
Leistung
Bandbreite 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 15K max.
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate Gehäuse: 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
PCIe-Karte: 20 Gbit/s - Vollduplex
Promiscuous Mode Ja
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Unterstützte Protokolle IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Steckverbinder
Externe Ports 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Buchse
1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
Interne Ports 1 - PCI Express x16 Buchse
2 - SFP+-Steckplatz Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x8 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Das Erweiterungsgehäuse unterstützt keine Grafikkarten.
Dieses Erweiterungsgehäuse versorgt Ihren Laptop nicht mit voller Leistung, liefert jedoch 15 W Strom, was bei manchen Laptops, wie dem MacBook Pro, zu einer längeren Ladezeit führt. Wenn das Dock mit Ihrem Host-Laptop verbunden ist, erscheint möglicherweise ein Ladesymbol auf dem Bildschirm. Dieser Vorgang reicht nur aus, um den Laptop im Ruhezustand aufzuladen, und der Ladevorgang wird längere Zeit dauern.
5K-Unterstützung wird ausschließlich bei Verwendung eines Thunderbolt 3-5K-Monitors erreicht. DisplayPort-5K-Monitore funktionieren nicht mit diesem Erweiterungsgehäuse.
Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich.
Bestimmte Monitore können beim Anschluss über DisplayPort auf 4K bei 30 Hz begrenzt sein. Dazu gehören die nachstehenden Monitor-Modelle: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (diese Modelle werden auf 4K bei 30 Hz eingestellt).
*Bei Anschluss eines Bildschirms an einen der Thunderbolt 3 USB-C-Ports ist je nach Eingang Ihres Bildschirms möglicherweise ein USB-C-Videoadapter erforderlich.
Der sekundäre Thunderbolt 3-Port kann auch für den Anschluss von USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C-Geräten, wie z. B. USB 3.1-Hubs, verwendet werden. Abwärtskompatibel mit USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) und USB 2.0.
System- und Kabelanforderungen Mit Thunderbolt 3 ausgestatteter Computer mit einem Thunderbolt 3-Port.
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 5.417A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 2A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 65
Umwelt
Betriebstemperatur Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F) PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit Gehäuse und PCIe-Karte: 20 % ~ 80 % RH
Lagertemperatur Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Stahl
Kabellänge 500 mm [19.7 in]
Produktbreite 142 mm [5.6 in]
Produktgewicht 1.6 kg [3.6 lb]
Produkthöhe 82 mm [3.2 in]
Produktlänge 280 mm [11 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 3.3 kg [7.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Thunderbolt 3-PCIe-Erweiterungsbox
1 - Thunderbolt 3-Kabel
4 - Gummifüße
1 - PCIe-10GBase-LWL-Karte
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Low Profile-Slotblech
2 - Kurzanleitungen

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Zertifikate

Zubehör