StarTech.com

Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 10 Km

Konvertieren und erweitern Sie eine Gigabit Ethernet-Verbindung bis zu 10 km über Single Mode-LC-LWL-Kabel

Produkt-ID: ET91000SM10

  • Flexible Netzwerkintegration mit Unterstützung für eigenständigen Betrieb oder Installation in das Rackmontage-Gehäuse (ETCHS2U - separat erhältlich) von StarTech.com
  • Konvertiert Kupfer auf LWL und erweitert Ihr Netzwerk um bis zu 10 km mithilfe eines Single Mode-LC-LWL-Kabels (1310 nm)
  • Entnehmbares SFP-Modul (LC-LWL-Anschluss) kann ausgetauscht werden, falls sich die Netzwerkinfrastruktur ändert
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Link Fault Passthrough (LFP), Auto Laser Shutdown (ALS) und Auto MDIX
  • Bis zu 9,6K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützt Vollduplex- und Halbduplex-Betrieb ebenso wie Auto Negotiation oder Forced Mode
  • Medienkonverter-Kartenmodul ist mit Gehäusen von anderen Medienkonvertern der ET91000-Serie von StarTech.com (separat erhältlich) kompatibel
  • Kompatibel mit Gigabit- (1000 Mbit/s) Kupfer- (IEEE 802.3ab, 1000BASE-T) und LWL-Protokollen (IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)
  • Schnelle, problemlose Einrichtung
  • Robustes Stahlgehäuse
326,99 € EUR ohne USt
353,15 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3z (1000BASE-LX)
PoE Nein
WDM Nein
Leistung
Auto MDIX Ja
Faseroptikbetriebsmodus Halb-/Vollduplex
Faseroptiktyp Single Mode
Fernverwaltungsfunktion Nein
Flussregelung Keine
Jumbo Frame Support 9.6K max.
Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate 2 Gbit/s (Full-Duplex)
Max. Übertragungsentfernung 10 km (6.2 mi)
MTBF 65.000 Stunden
Umschalt-Architektur Keine
Wellenlänge 1310nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - Faseroptik LC Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Der Medienkonverter kann nur mit Gigabit-SFP-Modulen verwendet werden und unterstützt keine 10/100-Mbit/s-Module.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - PWR
1 - RPF
1 - LFP
1 - LNK
1 - LINK - RJ45
1 - FULL - RJ45
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.6 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.48 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 19.2
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 88 mm [3.5 in]
Produktgewicht 411 g [14.5 oz]
Produkthöhe 2.3 cm [0.9 in]
Produktlänge 16.3 cm [6.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 13.6 cm [5.4 in]
Package Width 20.6 cm [8.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 774 g [27.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Gigabit Ethernet-LWL-Medienkonverter
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Erdungsschraube
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 20 Km
ET91000SM20
Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 20 Km

Konvertieren und erweitern Sie eine Gigabit Ethernet-Verbindung bis zu 20 km über Single Mode-LC-LWL-Kabel

357,99 € ohne USt
386,63 € mit USt
10 Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Konverter - Offenes SFP+ - Managed
ET10GSFP
10 Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Konverter - Offenes SFP+ - Managed

Konvertieren und erweitern Sie eine Hochgeschwindigkeits-Kupfer-Verbindung (10GBASE-T) über LWL (10GBASE-R) mit dem 10 Gbe-SFP+-Empfänger Ihrer Wahl

1 788,99 € ohne USt
1 932,11 € mit USt
Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter Kartenmodul mit SFP Steckplatz
ET91000SFP2C
Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter Kartenmodul mit SFP Steckplatz

Konvertieren und erweitern Sie eine Gigabit Ethernet-Verbindung über LWL mit dem Gigabit SFP Ihrer Wahl

163,99 € ohne USt
177,11 € mit USt

Zubehör