StarTech.com

Cisco QSFP-H40G-CU5M kompatibel - Direktverbindungskabel - Twinax - 5m

QSFP+ Kupferkabel | 40 Gbps | DAC passiv| lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFPH40GCU5M

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco QSFP-H40G-CU5M
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
  • Hot-Swap-fähig
244,99 € EUR ohne USt
264,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 100 Ohm
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 31.7 cm [12.5 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 458 g [16.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-Kabel
Kabeltyp Passive Copper Cable
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 451 g [15.9 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco QSFP-H40G-CU0-5M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0,5m
QSFPH40GCU05
Cisco QSFP-H40G-CU0-5M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0,5m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

152,99 € ohne USt
165,23 € mit USt
Cisco QSFP-H40G-CU1M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1m
QSFPH40GCU1M
Cisco QSFP-H40G-CU1M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

175,99 € ohne USt
190,07 € mit USt
Cisco QSFP-H40G-CU3M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 3m
QSFPH40GCU3M
Cisco QSFP-H40G-CU3M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 3m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

196,99 € ohne USt
212,75 € mit USt