StarTech.com

MSA konform QSFP+-Direktanschlusskabel Twinax - 2m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFPMM2M

  • Bietet zuverlässige 40-Gbit/s-Verbindungen für 40GBase-T-konforme Netzwerke
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
  • Hot-Swap-fähig
106,99 € EUR ohne USt
115,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 100 Ohm
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.1 W (per end)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 190 g [6.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m passives QSFP+ 40-Gigabit-Ethernet (40GbE)-Twinax-Kupferkabel
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 175 g [6.2 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco SFP-H10GB-CU1M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktverbindungskabel Twinax - 1 m
SFPCMM1M
Cisco SFP-H10GB-CU1M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktverbindungskabel Twinax - 1 m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt
Cisco SFP-H10GB-CU2M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlussskabel Twinax - 2 m
SFPCMM2M
Cisco SFP-H10GB-CU2M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlussskabel Twinax - 2 m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
Cisco SFP-H10GB-CU3M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlusskabel Twinax - 3 m
SFPCMM3M
Cisco SFP-H10GB-CU3M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlusskabel Twinax - 3 m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

69,99 € ohne USt
75,59 € mit USt
Cisco SFP-H10GB-CU5M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlusskabel Twinax - 5 m
SFPCMM5M
Cisco SFP-H10GB-CU5M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlusskabel Twinax - 5 m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

89,99 € ohne USt
97,19 € mit USt