StarTech.com

Cisco SFP-10G-AOC5M kompatibel - SFP+ aktives optisches Kabel AOC - 5m

SFP+-Glasfaserkabel | 10 Gbps | AOC Fiber-Kabel | lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFP10GAOC5M

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco SFP-10G-AOC5M
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
Sehen Sie mehr
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
  • Hot-Swap-fähig
212,99 € EUR ohne USt
230,03 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32.6 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 105 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Kabel
Kabeltyp Active Optical Cable
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 323 g [11.4 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco SFP-10G-AOC3M kompatibel - SFP+ aktives optisches Kabel AOC- 3m
SFP10GAOC3M
Cisco SFP-10G-AOC3M kompatibel - SFP+ aktives optisches Kabel AOC- 3m

SFP+-Glasfaserkabel | 10 Gbps | AOC Fiber-Kabel | lebenslange Garantie

200,99 € ohne USt
217,07 € mit USt