StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-CU2-5M kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 2,5 m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFPH10GBCU25

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco SFP-H10GB-CU2-5M
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,5 W
  • Hot-Swap-fähig
77,99 € EUR ohne USt
84,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 100 Ohm
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.5 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2.5 m [8.2 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.7 cm [7.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 121 g [4.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Kabel
Kabeltyp Passive Copper Cable
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 113 g [4 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 2.5 m [8.2 ft]

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco SFP-H10GB-CU50CM-kompatibel - SFP+-Direktanschlusskabel - 0,5 m
SFPH10GBC05M
Cisco SFP-H10GB-CU50CM-kompatibel - SFP+-Direktanschlusskabel - 0,5 m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel Twinax- 1,5 m
SFPH10GBCU15
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel Twinax- 1,5 m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

73,99 € ohne USt
79,91 € mit USt
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M konform - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 6m
SFPH10GBCU6M
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M konform - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 6m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv| lebenslange Garantie

158,99 € ohne USt
171,71 € mit USt