StarTech.com

HP JD095C kompatibel - SFP+ - Direktverbindungskabel - 0,65m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: JD095CST

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit HP JD095C
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
  • Hot-Swap-fähig
48,99 € EUR ohne USt
52,91 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Kabeltyp Passive Copper Cable
Leistung
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.7 m [2.1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 45 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Kabel
Drahtstärke 30 AWG
Impedanz 100 Ohm
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 40 g [1.4 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 65 cm [25.6 in]
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Zertifikate

Verwandte Produkte

HP J9281B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 1m
J9281BST
HP J9281B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 1m

Kupfer-SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

53,99 € ohne USt
58,31 € mit USt
HP J9283B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - 3m
J9283BST
HP J9283B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - 3m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC passiv | lebenslange Garantie

68,99 € ohne USt
74,51 € mit USt
HP J9285B kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m
J9285BST
HP J9285B kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

99,99 € ohne USt
107,99 € mit USt
HP JD096C kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - 1,2m
JD096CST
HP JD096C kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - 1,2m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

51,99 € ohne USt
56,15 € mit USt
HP JD097C kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 3m
JD097CST
HP JD097C kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 3m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

63,99 € ohne USt
69,11 € mit USt
HP JD081C kompatibel - SFP+ -Direktanschlusskabel - 5m
JG081CST
HP JD081C kompatibel - SFP+ -Direktanschlusskabel - 5m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

127,99 € ohne USt
138,23 € mit USt