StarTech.com
Neu

Dell EMC DAC-SFP-10G-2M kompatibles, SFP+ DAC Twinax-Kabel – 3m

Kupfer-SFP+ Kabel |10 Gbit/s| Passiv DAC Kabel| Lebenslange Garantie

Produkt-ID: DACSFP10G3M

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Dell EMC DAC-SFP-10G-2M
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
47,99 € EUR ohne USt
51,83 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Kabeltyp Passive Copper Cable
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10.00 Gbps
MTBF 61,728,395 hours
Stromverbrauch < 1W
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP-Steckplatz Buchse
Steckverbinder B 1 - SFP-Steckplatz Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 0 m [0 ft]
Produktgewicht 150.000
Produkthöhe 12.000
Produktlänge 300 cm [118.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40.000
Package Length 220.000
Package Width 200.000
Versandgewicht (Verpackung) 150.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+ Cable
Impedanz 100 Ohm

Zertifikate