StarTech.com

MSA konform QSFP+-Direktanschluss-Breakoutkabel Twinax - 2m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Breakout Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFP4SFPPC2M

  • Bietet zuverlässige Kupfer 40-GbE-Ethernet-Verbindungen
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
  • Hot-Swap-fähig
252,99 € EUR ohne USt
273,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Kabeltyp Passive Copper Cable
Leistung
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s für QSFP+/10 GBit/s für SFP+
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 4 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 364 g [12.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-zu-4x-SFP+-Kabel
Drahtstärke 30 AWG
Impedanz 100 Ohm
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 346 g [12.2 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Zertifikate

Verwandte Produkte

MSA konform QSFP+-Direktanschluss-Breakoutkabel Twinax - 1 m
QSFP4SFPPC1M
MSA konform QSFP+-Direktanschluss-Breakoutkabel Twinax - 1 m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Breakout Kabel passiv | lebenslange Garantie

212,99 € ohne USt
230,03 € mit USt
MSA konform QSFP+-Direktanschluss-Breakoutkabel Twinax - 3m
QSFP4SFPPC3M
MSA konform QSFP+-Direktanschluss-Breakoutkabel Twinax - 3m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Breakout Kabel passiv | lebenslange Garantie

285,99 € ohne USt
308,87 € mit USt