StarTech.com

Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M kompatibel - QSFP+-Direktanschluss-Breakoutkabel Twinax - 5m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Breakout Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFP4SFP10C5

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
547,99 € EUR ohne USt
591,83 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 100 Ohm
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s für QSFP+/10 GBit/s für SFP+
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 4 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 27.5 cm [10.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 816 g [28.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-zu-4x-SFP+-Kabel
Kabeltyp Passive Copper Cable
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 500 g [17.6 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]

Zertifikate