StarTech.com

MSA konformes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T

10 Gbps | Kupfer | RJ45 | 30 m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFP10GBTST

  • Bietet zuverlässige 10-Gbit/s-Verbindungen für 10GBASE-T-konforme Netzwerke
  • SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Verwendet eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln.
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
565,99 € EUR ohne USt
611,27 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Der SFP10GBTST ist ein MSA-konformer Kupfer-SFP-Transceiver, der speziell für die Arbeit mit 10GBASE-T-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 30 m und bietet eine zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Kupferkabel. Dies ist eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln.  

Technische Daten: 
  • Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s 
  • Typ: Kupfer 
  • Verbindungstyp: RJ45-Verbindung 
  • Maximale Übertragungsentfernung: 30 m 
  • MTBF: 4.598.430 Stunden 
  • DDM: Nein >

Dieses SFP+-Kupfermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.  

StarTech.com SFPs 

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen. 

Anwendungen

Tauschen Sie defekte oder beschädigte SFP+-Module aus

Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf entfernte Segmente

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Industrienormen IEEE 802.3an 10GBASE-T
IEEE 802.3an 10GBASE-T
Leistung
Auto MDIX Ja
DDM Nein
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Faseroptiktyp Kupfer
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung 30 m (98.4 ft)
MTBF 4.598.430 Stunden
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen MSA-konformer SFP+-Anschluss
Strom
Stromverbrauch 2.3 W (max.)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Zinc Alloy
Produktbreite 13.9 mm [0.5 in]
Produktgewicht 28 g [1 oz]
Produkthöhe 12.6 mm [0.5 in]
Produktlänge 70 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 60 g [2.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Transceiver

Zertifikate