StarTech.com
Neu

Juniper RX-70KM-SFP kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000Base-ZX

1 Gbit/s | Single Mode | LC | 70 km | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: RX70KMSFPST

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Juniper RX-70KM-SFP
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
196,99 € EUR ohne USt
212,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s
Wellenlänge 1550nm
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP-Steckplatz Stecker
Steckverbinder B 1 - Faseroptik LC Buchse
Physische Eigenschaften
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 72 g [2.5 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 65 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 230 mm [9.1 in]
Package Width 207 mm [8.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 80 g [2.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP Transceiver
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Max. Übertragungsentfernung 70 km (43.5 mi)

Zertifikate