Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comBrocade XBR-000190 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 10/100/1000Base-TX
1 Gbit/s | Kupfer | RJ-45 | 100m | Lebenslange Garantie
Produkt-ID: XBR-000190-ST
- 100 % garantierte Kompatibilität mit Brocade XBR-000190
- Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
- Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
- Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W
- Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
Der XBR-000190-STTT ist ein Brocade XBR-000190-kompatibles Kupfer SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Brocade® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Kupfer-Kabel für 10/100/1000Base-TX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100m.
Technische Spezifikationen:
- Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
- Typ: Kupfer
- Anschlusstyp: RJ-45 Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 100m
- MTBF: 510.469.759 Stunden
- Stromverbrauch: < 1.3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Dieses SFP Kupfer-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.
SFPs von StarTech.com
Für alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.
Produktnummern
Ingram Switzerland
V934756
UPC Code
065030885409
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Brocade® | |
Leistung | ||
DDM | Nein | |
Faseroptiktyp | Kupfer | |
Max. Datenübertragungsrate | 1,25 Gbit/s | |
MTBF | 510,469,759 hours | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 68.000 | |
Produktgewicht | 15.000 | |
Produkthöhe | 13.800 | |
Produktlänge | 1.4 cm [0.5 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Package Height | 31.000 | |
Package Length | 115.000 | |
Package Width | 90.000 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 50.000 | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - SFP-Transceiver | |
Faseroptikbetriebsmodus | Vollduplex |
Produkt-Support
Datenblätter
-
XBR-000190-ST_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.