StarTech.com

6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage

Verbinden Sie 4 PoE-fähige Geräte mit Gigabit Ethernet-Daten und Strom mit 2 zusätzlichen GbE-Ports und redundantem Stromeingang

Produkt-ID: IES61002POE

  • 4 PoE+/ PSE (Strom und Daten) Gigabit IEEE 802.3at/802.3af-konforme Ports, plus 2 zusätzliche GbE-Ports
  • Unterstützt bis zu 55 V, 30 Watt max. Ausgang pro PoE-Port
  • Redundante Stromeingänge über 24/48-V-DC-Klemmleiste mit Alarmrelais
Sehen Sie mehr
  • Kompatible mit großen Stromeingangsbandbreite von 20 bis 57 V DC
  • DC-auf-DC-24-V-Aufwärtswandler
  • Umfangreicher Betriebstemperaturbereich -40°C bis 75°C
  • IP-30-bewertetes Metallgehäuse
  • DIN-Schiene und Wandmontage
518,99 € EUR ohne USt
560,51 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Behördliche Genehmigungen EN61000-6-4 – Emission for industrial environment

EN61000-6-2 Immunity for Industrial environment
EN61000-4-3 (RS) Level 3, Criteria A
EN61000-4-6 (CS) Level 3, Criteria A
EN61000-4-8 (Magnetic Field) Level 3, Criteria A

Rail Traffic: EN50121-4
Shock IEC: 60068-2-27
Freefall: IEC 60068-2-32
Vibration: IEC 60068-2-6
Industrienormen IEEE 802.3at, 802.3af, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x
Ports 6
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 2 Gbit/s (Full-Duplex)
Max. Kabellänge 100 m [328 ft]
MTBF 296, 517 Hours
Überspannungsschutz EN61000-4-2 (ESD) Stufe 3, Kriterium B
EN61000-4-4 (EFT) Stufe 3, Kriterium A
EN61000-4-5 (Surge) Stufe 3, Kriterium B
Umschalt-Architektur Teilstreckenschaltverfahren
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Klemmleiste (6-adrig) Buchse
6 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Strom
6 - 100/1000 Mbit/s
6 - Link/Act
4 - PoE
1 - Fehler
Strom
Eingangsspannung 20 ~ 57 DC
Mit Stromadapter Klemmleiste
Stromverbrauch 143 W Max (120 W for PoE)
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 63 mm [2.5 in]
Produktgewicht 831 g [29.3 oz]
Produkthöhe 13.5 cm [5.3 in]
Produktlänge 10.6 cm [4.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 77 mm [3 in]
Package Length 23.4 cm [9.2 in]
Package Width 18.8 cm [7.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 6-Port-Gigabit-Switch
1 - Klemmleiste
1 - Wandmontagehalterung mit Schrauben
1 - DIN-Schienenhalterungen mit Schrauben
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Industrieller 2 Port Gigabit PoE+ Injektor 48V / 30W zur Wandmontage
POEINJ2GI
Industrieller 2 Port Gigabit PoE+ Injektor 48V / 30W zur Wandmontage

Versorgen Sie zwei Gigabit PoE-Geräte über Standard-Ethernet-Kabel mit Strom- und einer Datenverbindung

177,99 € ohne USt
192,23 € mit USt