StarTech.com

2 Port USB 3.0 KVM Switch mit Datentransfer zwischen zwei Computern

Steuern und übertragen Sie Dateien zwischen zwei Windows-Computern mit einer einzigen Tastatur und Maus.

Produkt-ID: SVUSB3DSA

  • Gemeinsame Nutzung von Tastatur, Maus und Display durch 2 Windows®-Systeme
  • Eine einzige USB 3.0-Verbindung pro System
  • Unterstützt Dateiübertragung und Freigabe der Zwischenablage
  • Unterstützung der Touchscreen-Steuerung
100,99 € EUR ohne USt
109,07 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem 2-Port-USB 3.0-Dual-Systemwechsel-KVM-Switch SVUSB3DSA können Sie über eine standardmäßige USB 3.0-Verbindung Video, Tastatur/Mauseingabe und Dateienübertragung auf zwei Windows®-Systemen nutzen. Nach dem Anschließen können Sie den Mauscursor für eine nahtlose KVM-Steuerung natürlich zwischen den Systemen bewegen.

Dieser USB-KVM-Switch bietet Display-Freigabe (erweiterter Modus oder Spiegelmodus) von jedem Computer, sodass Ihr zweiter Laptop, Tablet oder Desktop zu einem freigegebenen Display wird. Integrierte Touchscreen-Unterstützung bedeutet, dass Sie den Touchscreen eines oder beider der angeschlossenen Systeme zum Steuern des gespiegelten oder erweiterten Computers verwenden können.

Integrierte Unterstützung für Dateiübertragungen erleichtert die Freigabe von Dateien über die USB 3.0-KVM-Verbindung. Mit einem Klick auf eine Schaltfläche öffnet sich ein Dateiübertragungsfenster, mit dessen Hilfe Sie Dateien entweder per Drag and Drop oder durch Kopieren/Einfügen in ein beliebiges Verzeichnis auf dem anderen Computer übertragen können. Das Gerät unterstützt auch die Freigabe der Zwischenablage, sodass Sie Text vom einem System zum anderen kopieren und einfügen können.

Die USB 3.0-Schnittstelle bietet einen 5-Gbit/s-Datenkanal für schnelle Dateiübertragungen und problemloses Video Streaming/Freigabe bei gleichzeitiger Abwärtskompatibilität mit USB 2.0.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Nutzen Sie Videoressourcen durch zwei angeschlossene Systeme mit Freigabemodi für erweitertes oder gespiegeltes Display
  • Versetzen Sie Ihre Dateien dorthin, wo Sie sie benötigen, dank einfacher Dateiübertragung
  • Erleben Sie volle KVM-Steuerung von zwei Systemen über ein einziges USB 3.0-Kabel

Anwendungen

Nutzen Sie Videokarte und Festplattenressourcen durch zwei Computer mit Displayfreigabe und Unterstützung von Dateiübertragung

Steuern Sie zwei Systeme mit einer einzigen Tastatur und Maus

Verwenden Sie ein Windows®-Touchscreen-Tablet oder Laptop zum Steuern eines standardmäßigen System ohne Touchfunktion

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID MCT - WH90
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Hot-Key Selection Nein
IP-Steuerung Nein
Max. Anzahl von Benutzern 1
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Freier USB 2.0/3.0-Port (USB 3.0 empfohlen)
CPU: Intel Core i3 2,8 GHz oder höher
RAM: 2 GB Arbeitsspeicher oder höher
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 1.5 m [4.9 ft]
Produktbreite 19 mm [0.7 in]
Produktgewicht 37 g [1.3 oz]
Produkthöhe 9 mm [0.4 in]
Produktlänge 49 mm [1.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 161 g [5.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-KM-Switch-Kabel
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB  Tastatur und Maus KM Switch / Umschalter mit Datentransfer für PC und Mac
SVKMS2
2 Port USB Tastatur und Maus KM Switch / Umschalter mit Datentransfer für PC und Mac

Kontrollieren und übertragen Sie Dateien zwischen zwei Windows® und/oder Mac® Systemen unter, Verwendung von einer einzelnen Tastatur und Maus.

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
USB Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme
NOTECONS02
USB Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme

Mobile KVM Konsole | VGA Video | 1920 x 1200 60Hz | Kabel beiliegend

610,99 € ohne USt
659,87 € mit USt
2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200
SV211HDUA
2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200

Steuern Sie zwei HDMI®- und USB-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten

118,99 € ohne USt
128,51 € mit USt
2 Port USB DisplayPort KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200
SV211DPUA
2 Port USB DisplayPort KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200

Steuern Sie zwei DisplayPort®- und USB-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten

125,99 € ohne USt
136,07 € mit USt