Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

1HE Rack Mount Bracket für SV841DUSBI KVM Switch - Rackmount Halterung

Produkt-ID: 841RACKBRKT

Montieren Sie den KVM-Switch SV841DUSBI in einem Standardserver-Rack entweder in einer Einer- oder Zweierkonfiguration

Merkmale
  • Unterstützt eine Montage in horizontaler Einer- und Zweieranordnung (nebeneinander)

  • Enthält alle für die Installation notwendigen Schrauben

Verfügbar in
36,99 € EUR ohne USt
39,95 € mit USt

ID: 841RACKBRKT

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit den Rackmontagehalterungen 841RACKBRKT 1U für den KVM-Switch SV841DUSBI können Sie den IP KVM SV841DUSBI in ein standardmäßiges Servergehäuse einbauen.

Dieses Rack-Montageset konzipiert für einfachen Einbau und Vielseitigkeit, enthält alle notwendigen Teile für die Montage eines einzelnen KVM-Switches im Gehäuse oder die Montage zweier horizontal (nebeneinander) im Gehäuse angeordneten KVM-Switche. Geeignet für den 8-Port USB VGA IP KVM-Switch (SV841DUSBI) von StarTech.com.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch oder Arbeitstisch mit Rack-Montage-Geräten
Anwendungen
  • Montieren Sie 1 oder 2 IP KVM-Switche SV841DUSBI in ein standardmäßiges Servergehäuse oder Serverschrank
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktgewicht 562 g [19.8 oz]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 514 g [18.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lange Halterung
2 - Kurze Slotbleche
6 - Rackschrauben M5
8 - Schrauben M4x8 mm
6 - Rändelschrauben M4x8 mm
1 - Anleitung
1U Rackmount Brackets for KVM Switch (SV431 Series)
SV431RACK

1HE Rack-Montage Halterungen für KVM Switch (SV431 Serie)

Montieren Sie einen 1U KVM-Switch der SV431-Serie in Ihr(en) Server-Rack oder -Schrank

37,99 € ohne USt
41,03 € mit USt

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.