StarTech.com

4,6 m KVM Kabel für StarTech.com Rackmount Konsolen

KVM-Konsolenkabel | VGA & USB | Verkabelung mit Einzelanschluss | Für LCD-Konsolen & KVMs

Produkt-ID: RKCONSUV15

  • Sorgen Sie mit einem VGA- und USB-KVM-Kabel, das auf der KVM-Seite zu einem einzigen Anschluss zusammengefasst ist, für einen aufgeräumten Serverraum
  • Erhalten Sie gestochen scharfe Bildqualität mit Unterstützung für HD-Auflösungen bis zu 1920x1200 oder 1080p.
  • Anpassung an variable Rack-Konfigurationen, wobei die Kabel in verschiedenen Längen erhältlich sind.
79,99 € EUR ohne USt
86,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Produktbreite 3 cm [1.2 in]
Produktgewicht 430 g [15.2 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 4.6 m [15 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 25.5 cm [10 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 1 cm [0.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 435 g [15.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - KVM-Kabel

Zertifikate