StarTech.com

4,5m USB VGA KVM Kabel 2-in-1

Verbinden Sie VGA-Video und USB mit einem einzigen dünnen KVM-Kabel.

Produkt-ID: SVECONUS15

  • Ein einziges Kabel verbindet VGA sowie USB-Tastatur und -Maus.
  • Die Anschlüsse sind zwecks einfacher Installation nach den PC99-Spezifikationen farblich gekennzeichnet.
  • Das Videosignal wird über ein Mini-Koaxialkabel für eine ausgezeichnete Bildqualität übertragen.
26,99 € EUR ohne USt
29,15 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 4.6 m [15 ft]
Produktgewicht 346 g [12.2 oz]
Produktlänge 4.6 m [15 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 356 g [12.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5 m 2-in-1 USB VGA KVM-Kabel

Zertifikate