StarTech.com

17" HD Rackmontage KVM Konsole

1080p Display | 17 Zoll | 1U | DVI und VGA Schnittstelle | Kabel enthalten

Produkt-ID: RKCOND17HD

  • Bewegen Sie den im Rack montierten Monitor und die Tastatur/Maus dank des KVM-Konsolendesigns mit zwei Schienen unabhängig voneinander
  • Die 1080p-KVM-Konsole unterstützt HD-Auflösungen bis zu 1920 x 1080
  • Unterstützt sowohl digitale als auch analoge Verbindungen mit DVI- und VGA-Anschlüssen
Sehen Sie mehr
  • Einfache Einrichtung mit mitgelieferten Halterungen, Kabeln und Schrauben
  • Schließen Sie einen Fingerabdruckscanner oder ein anderes Peripheriegerät an den USB-Anschluss auf der Vorderseite der KVM-Konsole an.
1 867,99 € EUR ohne USt
2 017,43 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzeigegröße 17.3"
Audio Ja
Blendentyp Active Matrix-TFT-LCD
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 1
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp DVI+VGA
U-Höhe 1U
Leistung
Bildschirmformat 16:9
Blickwinkel 140° (H), 120° (V)
Breitbild unterstützt Ja
DVI-Unterstützung Ja
Farbtiefe 18-bit, 262,144 colors
Helligkeit 250 cd/m²
Hot-Key Selection Ja
Kontrastverhältnis 650:1
Max. Analogauflösungen 1920 x 1080 @ 60Hz
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1080 bei 60 Hz
MTBF Ca. 44230 Std.
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Pixel Pitch-Unterstützung 0.199 x 0.199 mm
Reaktionszeit 8 ms
Unterstützte Auflösungen 1024×576
1152×648
1280×720
1366×768
1600×900
1920×1080
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker Input
1 - DVI-D (25-polig) Buchse Input
1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Buchse
1 - 3,5-mm-Stereo-Audio Buchse Input
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - DVI-D (25-polig) Buchse Output
1 - 3,5-mm-Stereo-Audio Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Num-Taste
1 - Feststelltaste
1 - Rollen-Taste
Strom
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1A
Mit Stromadapter International Power Cords
Stromverbrauch 19.4W
Umwelt
Betriebstemperatur 0~40 Celsius Degree
Feuchtigkeit 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20~60 Celsius Degree
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Kabellänge USB and VGA Combo Cable 1.2M
3.5in Audio cable 1.8M
Max. Montagetiefe 1000 mm [39.4 in]
Min. Montagetiefe 649.8 mm [25.6 in]
Produktbreite 48 cm [18.9 in]
Produktgewicht 12 kg [26.5 lb]
Produkthöhe 4.4 cm [1.7 in]
Produktlänge 72.7 cm [28.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10.9 cm [4.3 in]
Package Length 81.3 cm [32 in]
Package Width 56.7 cm [22.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.4 kg [3.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - LCD-Konsole
2 - Hintere Montagehalterungen
1 - Satz KVM-Kabel (USB/VGA)
1 - Audiokabel
1 - Firmware-Update-Kabel
8 - M5-Käfigmuttern
8 - M5-Schrauben
5 - Stromkabel (NA, JP, UK, EU, ANZ)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1HE KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll
RKCONS1901
1HE KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale Rack-Konsole.

1 272,99 € ohne USt
1 374,83 € mit USt
8 Port Rackmontage KVM Konsole für Server Rack - 19in - 1HE
RKCONS1908K
8 Port Rackmontage KVM Konsole für Server Rack - 19in - 1HE

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über einen zentrale LCD-KVM-Einschub

1 889,99 € ohne USt
2 041,19 € mit USt
1 HE 16 Port KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll
RKCONS1916K
1 HE 16 Port KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale KVM-Konsole für den Rackeinbau

2 092,99 € ohne USt
2 260,43 € mit USt
1HE KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll
RKCONS1701
1HE KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale Rack-Konsole.

1 156,99 € ohne USt
1 249,55 € mit USt
1HE 8 Port Rackmontage VGA KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll
RKCONS1708K
1HE 8 Port Rackmontage VGA KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll

Steuern Sie bis zu 8 Server oder KVM-Switches über eine zentrale 8-Port-KVM-Konsole.

1 774,99 € ohne USt
1 916,99 € mit USt
1HE 16 Port KVM Konsole für server Racks - 17 Zoll
RKCONS1716K
1HE 16 Port KVM Konsole für server Racks - 17 Zoll

Steuern Sie bis zu 16 Server oder KVM-Switches über eine zentrale Rackeinbau-KVM-Konsole

1 976,99 € ohne USt
2 135,15 € mit USt

Zubehör