StarTech.com

12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage

Montieren Sie Ihren Server oder Ihr Netzwerk-Equipment seitlich an der Wand, für einfacheren Zugriff

Produkt-ID: RK1219SIDEM

  • Bohrungen für die Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll zueinander angebracht für die Montage an normalen Holzwänden (Einbau auch in Beton oder Stahlwände möglich).
  • Alle für die Montage benötigten Schrauben/Muttern sind im Lieferumfang enthalten.
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Einbau der Geräte senkrecht zur Wand
  • Robuste Konstruktion aus kalt gewalztem SPCC-Stahl
  • Offene Konstruktion für bestmöglichen Luftaustausch
  • Komplett vormontiert und sofort betriebsbereit
527,99 € EUR ohne USt
570,23 € EUR mit USt

Überblick

In dem offenen Rack zur Wand-/Seitenmontage (12U, 19 Zoll) RK1219SIDEM können Sie Ihre Server, A/V- oder Netzwerk-Geräte senkrecht zur Wand unterbringen und so leicht auf die eingebauten Geräte und Ausrüstungen zugreifen. Das Gehäuse/Rack ist von vorne und hinten zugänglich und erleichtert dadurch das Einstecken von Kabeln, Überwachen der LEDs und den Zugang zu Einstelltasten. Darüber hinaus bietet die Seitenmontage größere Einbautiefen als die herkömmlichen an der Wand befestigten Racks. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das offene Rack ist aus hochwertigem, kalt gewalztem SPCC-Stahl gefertigt und somit stabil und strapazierfähig. Des Weiteren ermöglicht es maximalen Luftaustausch bei einer Tragfähigkeit bis zu 159 kg. Im Lieferumfang des Racks sind alle für die Montage benötigten M5-Schrauben und Käfigmuttern enthalten. Somit entfallen Zusatzkosten für den Kauf von Befestigungsmaterial.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Die Seitenmontage ermöglicht eine größere Einbautiefe als bei herkömmlichen, an der Wand befestigten Racks, sodass sich beinahe alle Arten von Geräten einbauen lassen.
  • Die Seitenmontage ermöglicht den Zugang zur Vorder- und Rückseite der Geräte zwecks einfachem Einrichten und für die Fehlersuche.
  • Offene Racks ermöglichen einen maximalen Luftaustausch und sorgen dadurch für niedrigere Betriebstemperaturen und demzufolge für den reibungslosen Betrieb und eine längere Lebensdauer.

Anwendungen

Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten

Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen

Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nein
Frontdoor-Typ Offen
Industrienormen EIA-310-D
EIA RS310-D
Kabelmanagement Nein
Ladder Offset 18 mm [0.7 in]
Ladder Type L-Shape
Lüfter Nein
Montageoptionen Montage vorn (vorn und hinten)
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 48 - M5
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
Rollen Nein
Tools Included Nein
U Markings Nein
U-Höhe 12U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 159 kg [351.4 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Interne Breite 533 mm [21 in]
Min. Montagetiefe 529 mm [20.8 in]
Produktbreite 538 mm [21.2 in]
Produktgewicht 21.1 kg [46.7 lb]
Produkthöhe 659 mm [25.9 in]
Produktlänge 566 mm [22.3 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Versandgewicht (Verpackung) 24.7 kg [54.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 12U-Rack
48 - M5-Schrauben
48 - M5-Käfigmuttern

Zertifikate

Verwandte Produkte

8HE 19
RK812WALLOA
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - Tiefenverstellbar

Montieren Sie Ihre Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte und passen Sie einfach die Tiefe an

228,99 € ohne USt
247,31 € mit USt
8HE 19
RK812WALLO
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief

Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage

161,99 € ohne USt
174,95 € mit USt
4 HE 19 Zoll Stahl Server Rack zur horizontalen Wandmontage
RK419WALVO
4 HE 19 Zoll Stahl Server Rack zur horizontalen Wandmontage

Montieren Sie Ihre Server- oder Netzwerkgeräte vertikal an einer Wand in diesem Low Profile-Schrank

236,99 € ohne USt
255,95 € mit USt
2 HE 19 Zoll Stahl Server Rack zur horizontalen Wandmontage
RK219WALVO
2 HE 19 Zoll Stahl Server Rack zur horizontalen Wandmontage

Montieren Sie Ihre Server- oder Netzwerkgeräte vertikal an einer Wand in diesem Low Profile-Schrank

161,99 € ohne USt
174,95 € mit USt
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz
RK419WALLV
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 4U Rack für Wandmontage

100,99 € ohne USt
109,07 € mit USt
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel
WALLMOUNT6
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel

Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.

66,99 € ohne USt
72,35 € mit USt

Zubehör