StarTech.com

25HE Zerlegbares Server Rack/ -Schrank mit Rollen

Einfacher Transport und schnelle Montage des sicheren 25U-Server-Rack-Schranks

Produkt-ID: RK2536BKF

  • In flacher Verpackung für reduzierte Versandkosten und einfache Montage am Installationspunkt
  • Einfache Geräteinstallation für schnelle Bereitstellung
  • Deckplatte mit quadratischen Lüftungsöffnungen, in die Käfigmuttern passen
Sehen Sie mehr
  • Montagebohrungen an Vorderseite und Seite für verschiedene Gerätearten
  • Mehr Transparenz und Sicherheit dank einer Glastür
  • Optimale Temperatur Ihrer Geräte dank passiver Kühlung
1 124,99 € EUR ohne USt
1 214,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Backdoor-Typ Stahlgeflecht
Besondere Funktionen Einstellbare Montageschienen
Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
Einfache Montage
Erdungsöse(n)
U-Markierungen
Frontdoor-Typ Stahl mit Glasfenster
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Merkmale der Seitenwände Secure Key Lock with Removable Side Panels
Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Montageschienenprofil G-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Geschlossener Schrank
Seitenblendentyp Stahl
U-Höhe 25U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Merkmale der hinteren Klappe Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer hinterer Klappe
Product Measurements
Höhe mit Rollen 130.6 cm [51.4 in]
Interne Breite 59.6 cm [23.5 in]
Interne Tiefe 99.2 cm [39.1 in]
Max. Montagetiefe 84.4 cm [33.2 in]
Min. Montagetiefe 0.1 cm [0 in]
Produktbreite 59.8 cm [23.5 in]
Produktgewicht 68 kg [150.4 lb]
Produkthöhe 123.4 cm [48.6 in]
Produktlänge 92.2 cm [36.3 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
Package Height 29.4 cm [11.6 in]
Package Length 1.3 m [4.3 ft]
Package Width 1.1 m [3.5 ft]
Versandgewicht (Verpackung) 81.6 kg [180.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Deckplatte
3 - Bodenplatte
2 - Seitenwand und Rahmen
4 - Querträger
8 - Kunststoffkantenschutz
4 - Rollen
2 - Schlüsselsets
40 - M6-Schrauben
40 - M6-Käfigmuttern
1 - Montage-Schraubenset
4 - Stellfüße
1 - Installationshandbuch
1 - M6-Sechskantschlüssel (10 mm)
1 - M8-Sechskantschlüssel (13 mm)
1 - Kreuzschlitzschraubendreher

Zertifikate

Verwandte Produkte

12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen
4POSTRACK12
12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 12U Rack

407,99 € ohne USt
440,63 € mit USt
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
4POSTRACK25
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack

587,99 € ohne USt
635,03 € mit USt
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen
RK2236BKF
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.

998,99 € ohne USt
1 078,91 € mit USt
8HE 19
RK812WALLO
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief

Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage

161,99 € ohne USt
174,95 € mit USt

Zubehör